(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ใช้กับวัสดุตัดเฉือนได้หลากหลาย ตั้งแต่เหล็กขั้นต้นไปจนถึงเหล็กกล้าชุบผิวแข็ง
· ชนิดสองฟันอเนกประสงค์มีมุมพิน
รหัสสินค้า |
---|
SAGC2T-5 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม มี ด (D) (φ) | ความยาว ใบมีดลบคม (ℓ) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d) (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,062.57 | SCK SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 5 | 15 | 6 | 60 |
กำลังโหลด …
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าคาร์บอน โลหะผสม เหล็กกล้า และ เหล็กกล้าเครื่องมือ / เหล็กชุบ แข็งและ เหล็กกล้า (30 ถึง 60 HRC) / เหล็กกล้าความแข็งสูง-hrc55 / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / ไททาเนียม | จำนวนฟลุต(แผ่น) | 2 | ชนิด | แบบเหลี่ยม |
---|---|---|---|---|---|
การเคลือบผิว | TiAlN | การใช้เครื่องจักร | เครื่องบิน / ด้าน / ร่อง / การตัดแบบเอียง | รูปทรง ปลาย ใบมีดลบคม | ขอบคม |
มุมบิด (θ) | แรงบิด มาตรฐาน (30-40 °) | ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของ ใบมีดลบคม มี ด(มิลลิเมตร) | 0 to -0.03 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SAGC2T-5 ในชุด ดอกคาร์ไบด์เคลือบผิว SA 2 ฟัน ขนาดสั้น SAGC2T
รหัสสินค้า |
---|
SAGC2T-0.8 |
SAGC2T-0.9 |
SAGC2T-1 |
SAGC2T-5.1 |
SAGC2T-5.2 |
SAGC2T-5.3 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม มี ด (D) (φ) | ความยาว ใบมีดลบคม (ℓ) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d) (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,990.63 | 1 ชิ้น | 6 วัน | 0.8 | 1.6 | 3 | 50 | ||
฿ 1,990.63 | 1 ชิ้น | 6 วัน | 0.9 | 1.8 | 3 | 50 | ||
฿ 1,485.68 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1 | 2 | 4 | 50 | ||
฿ 2,600.91 | 1 ชิ้น | 6 วัน | 5.1 | 15 | 6 | 60 | ||
฿ 2,600.91 | 1 ชิ้น | 6 วัน | 5.2 | 15 | 6 | 60 | ||
฿ 2,600.91 | 1 ชิ้น | 6 วัน | 5.3 | 15 | 6 | 60 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง