1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เกจวัดความดัน กลีเซอรีน (A- แบบ ขาตั้ง เฟรม , φ75)

เกจวัดความดัน กลีเซอรีน (A- แบบ ขาตั้ง เฟรม , φ75)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 4,390.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • ราคาขายมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 เนื่องจากผู้ผลิตปรับต้นทุน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· มี ความทนทานต่อการกัดกร่อน และทนต่อสิ่งแวดล้อมได้ดีเยี่ยมเนื่องจาก ชิ้นส่วนที่สัมผัสน้ำ และ วัสดุ เคส ทำจาก สเตนเลส เปียกน้ำ
· เป็น เกจวัดความดัน สำหรับการสั่นสะเทือน เฉพาะด้าน ซึ่งระงับการสั่นของชิ้นส่วนที่เคลื่อนที่ได้โดยการจุ่ม กลไก ภายในลงในของเหลวที่เติมและป้องกันไม่ให้ กลไก เชื่อมโยงภายในสึกหรอ จึงอำนวยความสะดวกใน งานซ่อมบำรุง
· ผลิตภัณฑ์ นี้เป็น สอดคล้องตามมาตรฐาน มาตรฐาน JIS B 7505-1

คุณสมบัติ

● สเตนเลส คอลัมน์ของเหลวและ วัสดุ เคส ทำให้ ความทนทานต่อการกัดกร่อน เหนือกว่าและความต้านทานต่อบรรยากาศ
● อุปกรณ์นี้เป็น เกจวัดความดัน เฉพาะด้าน ภายใต้การสั่นสะเทือนที่ใช้การแช่ของ กลไก ภายในในของเหลวบรรจุเพื่อยับยั้ง vi

สเปค

● ความแม่นยำ: บวกลบ 1.5% FS
● รูปทรง เคส: A
● ขนาด: 75 มม
● ขนาดการ การเชื่อมต่อสายไฟ: G3/8B

วัสดุ

● สายยาง Bourdon: สเตนเลส (SUS316)
● สต๊อก: สเตนเลส (SUS316)
รหัสสินค้า
GV51-133-0.1MP
GV51-133-0.2MP
GV51-133-0.3MP
GV51-133-0.4MP
GV51-133-0.6MP
GV51-133-1.0MP
GV51-133-1.5MP
GV51-133-2.0MP
GV51-133-2.5MP
GV51-133-3.5MP
GV51-133-5.0MP
GV51-133-7.0MP
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งช่วง ความดัน
(Mpa)
ความลาดเอียงขั้นต่ำ
(Mpa)
รหัสของทรัสโก้

฿ 5,209.00

PRESSURE GAUGES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 0-0.10.005161-4436

฿ 5,209.00

PRESSURE GAUGES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 0-0.20.01161-4444

฿ 4,412.73

NGO PRESSURE GAUGES 1 ชิ้น 35 วัน 0 ถึง 0.30.01161-4452

฿ 4,737.00

NGO PRESSURE GAUGES 1 ชิ้น 1 วัน 0-0.40.02161-4461

฿ 4,390.00

NGO PRESSURE GAUGES 1 ชิ้น 12 วัน 0 ถึง 0.60.02161-4479

฿ 4,737.00

NGO PRESSURE GAUGES 1 ชิ้น 1 วัน 0 ถึง 1.00.05161-4487

฿ 4,737.00

NGO PRESSURE GAUGES 1 ชิ้น 12 วัน 0 ถึง 1.50.05161-4495

฿ 4,390.00

NGO PRESSURE GAUGES 1 ชิ้น 1 วัน 0 ถึง 2.00.1161-4509

฿ 4,390.00

NGO PRESSURE GAUGES 1 ชิ้น 12 วัน 0-2.50.1161-4517

฿ 5,209.00

NGO PRESSURE GAUGES 1 ชิ้น 1 วัน 0 ถึง 3.50.1161-4525

฿ 6,277.00

NGO PRESSURE GAUGES 1 ชิ้น 12 วัน 0 ถึง 5.00.2161-4533

฿ 5,708.00

NGO PRESSURE GAUGES 1 ชิ้น 12 วัน 0 ถึง 7.00.2161-4541

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทผลิตภัณฑ์ เกจวัดความดัน กลีเซอรีน มาตรฐาน JIS B7505-1 วัสดุ สเตนเลส (SUS316)
การใช้งาน การวัด ความดัน คงที่ของก๊าซหรือของเหลว ความแม่นยำ ±FS 1.5% ขนาด(มิลลิเมตร) 75
ขนาด คอนเนคเตอร์ G3 / 8B มวล(ก.) 400 รูปทรง เคส