(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· เครื่องวัดระดับน้ำ แบบกลม พร้อม เกจวัดมุม
·การขูด อะคริลิค ให้ งานละเอียด ยอดเยี่ยม
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับการวัดแนวนอนและการวัดความชัน
·การประกอบหรือติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ ฯลฯ
รหัสสินค้า |
---|
INC-R37 |
INC-R60 |
INC-R85 |
INC-R110 |
INC-R135 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความสูง (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลาง (มิลลิเมตร) | ช่วง Clinometer (°) | ความแม่นยำ | ความไวแสง | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,589.00 | ASE LEVELS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 12 | 37 | 0 ถึง± 3 | 0.60 มม. / ม. = 0.0330 ° | 40 '/ 2 มม | 417-0075 | 14 | ||
฿ 1,717.44 | ASE LEVELS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 14 | 60 | 0 ถึง± 4 | 0.35 มม. / ม. = 0.0200 ° | 24 '/ 2 มม | 417-0083 | 39 | ||
฿ 2,138.57 | ASE LEVELS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 19 | 85 | 0 ถึง± 5 | 0.29 มม. / ม. = 0.0166 ° | 20 '/ 2 มม | 417-0091 | 107 | ||
฿ 2,978.18 | ASE LEVELS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 23 | 110 | 0 ถึง± 3 | 0.15 มม. / ม. = 0.0083 ° | 10 '/ 2 มม | 417-0059 | 222 | ||
฿ 4,222.13 | ASE LEVELS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 27 | 135 | 0 ถึง± 8 | 0.29 มม. / ม. = 0.0166 ° | 20 '/ 2 มม | 417-0067 | 410 |
กำลังโหลด …
ประเภทผลิตภัณฑ์ | เกจวัดระดับ อะคริลิค ( แบบกลม) | แม่เหล็ก | ไม่มี | ใช้ | สำหรับการวัดแนวนอนและการวัดความชัน |
---|---|---|---|---|---|
ตัวเครื่อง | เรซิ่น อะคริลิค (PMMA) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง