(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·ด้วย สเกลวัด
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับงาน อุปกรณ์สำหรับงานตรวจสอบชิ้นงาน โดยละเอียด ฯลฯ
รหัสสินค้า |
---|
TL-SL10K |
TL-SL15K |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | การขยายภาพ (x) | ขนาด เลนส์ (มิลลิเมตร) | ความลาดเอียงขั้นต่ำ (มิลลิเมตร) | ช่วงการวัดค่า (มิลลิเมตร) | เต็มความสูง (มิลลิเมตร) | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 719.00 | CUP LOUPES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ø 28 | 0.2 | 10 | 43 | 276-8526 | 20 | ||
฿ 811.00 | CUP LOUPES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 15 | ø21 | 0.1 | 6 | 33 | 276-8534 | 15 |
กำลังโหลด …
ประเภทผลิตภัณฑ์ | คัพ loupe | การปรากฏตัวของแสง | NA | การมีอยู่หรือไม่มีอยู่ของ สเกลวัด | มี |
---|---|---|---|---|---|
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.(มิลลิเมตร) | 35 | วัสดุ เลนส์ | กระจก |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง