(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· สเกลวัด มาตรฐาน (S-100) ที่มีช่วงห่าง 0.1 มม. เป็นอุปกรณ์ มาตรฐาน
· ใช้ เลนส์ ออพติคัลอะโครมาติก
[การประยุกต์ใช้งาน]
· เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการวัดรายการ อุปกรณ์สำหรับงานตรวจสอบชิ้นงาน ต่างๆ
รหัสสินค้า |
---|
5054 |
5055-BP |
5056 |
5057 |
S-100 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ประเภทผลิตภัณฑ์ | การขยายภาพ (x) | การปรากฏตัวของแสง | การมีอยู่หรือไม่มีอยู่ของ สเกลวัด | ขนาด เลนส์ (มิลลิเมตร) | ความลาดเอียงขั้นต่ำ (มิลลิเมตร) | ช่วงการวัดค่า (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มิลลิเมตร) | รายละเอียดประเภท | ความหนา (มิลลิเมตร) | วัสดุ เลนส์ | ความยาวทั้งหมด (มิลลิเมตร) | ความสูงโดยรวม (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง (มิลลิเมตร) | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) | คลองเลื่อย เนื้อหา | สเกลวัด (26 มม) | การกำหนดค่า เลนส์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,318.00 | KEY CUP LOUPES | 1 ชิ้น | 1 วัน | คัพ loupe | 7 | ไม่รวม | ที่รวมอยู่ | ø21 | 0.1 | 20 | 37 | - | - | กระจก | - | 55 | - | 219-0818 | 46 | - | S-100 (ตัวเลือก S-101-S112) | - | ||
฿ 999,999,999.00 | KEY LOUPES | 1 ชิ้น | ขอราคา | คัพ loupe | 10x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 52 | - | φ42 | - | 70 | รวม เคส รวม สเกลวัด กระจก 0.1 มม | - | เลนส์ สี 3 กลุ่ม 4 ผ้าใบแลพแผ่นชีต | ||
฿ 3,635.40 | CUP LOUPES | 1 ชิ้น | 1 วัน | คัพ loupe | 15 | ไม่รวม | ที่รวมอยู่ | ø21 | 0.1 | 12 | 37 | - | - | กระจก | - | 39 | - | 219-0834 | 50 | - | S-100 | - | ||
฿ 3,635.71 | KEY CUP LOUPES | 1 ชิ้น | 31 วัน | คัพ loupe | 30 | ไม่รวม | ที่รวมอยู่ | ø8 | 0.1 | 3 | 37 | - | - | กระจก | - | 39 | - | 219-0842 | 52 | - | S-100 | - | ||
฿ 595.00 | KEY CUP LOUPES | 1 ชิ้น | 12 วัน | อุปกรณ์เสริม | - | ไม่รวม | ที่รวมอยู่ | - | 0.1 | - | - | สเกลวัด ทดแทน เฉพาะด้าน | 1.5 | กระจก | - | - | 26 | 292-3793 | 2 | - | - | - |
กำลังโหลด …
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง