1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
Norton แผ่นดิสก์ เซรามิก SG Blaze

SGB DISK

Norton แผ่นดิสก์ เซรามิก SG Blaze
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 70.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เปลี่ยน แผ่นดิสก์ อย่างรวดเร็วที่ใช้ สารขัดถู เซรามิก รุ่นต่อไป "SG Blaze R980" ที่มี เครื่องฟอก สูงมีความรู้สึกในการตัดที่ยอดเยี่ยมและ ความทนทาน สูง

[คุณสมบัติ]
· เม็ดสารขัดถู อลูมินา เซรามิก เครื่องฟอก สูงรุ่นต่อไปของ Norton "SG blaze" พร้อมเม็ด สารขัดถู คมชัดมี อุปกรณ์แหล่งจ่าย งานลับคม/งานเจียรไน และ ความทนทาน ยอดเยี่ยม
·เคลือบผิวด้วยขนาดพิเศษเพื่อให้แน่ใจว่าผิวเคลือบมีคราบไหม้น้อยที่สุด

รหัสสินค้า
2QC50SGB60
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 70.00

SGB DISK 25 ชิ้น 10 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด กระดาษทราย วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าทั่วไป / สเตนเลส / โลหะผสม เหล็กกล้า / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.(มิลลิเมตร) 50
ความหนา(มิลลิเมตร) 1.2 ขนาดอนุภาค(#) เทียบเท่ากับ P60 เม็ดสารขัดถู เม็ดสารขัดถู เซรามิก
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา(มิลลิเมตร) 6 ปริมาณบรรจุภัณฑ์ 25 ชิ้น การใช้งาน งานขัด ลบรอยเชื่อมการกำจัดรอยเชื่อม

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 2QC50SGB60 ในชุด Norton แผ่นดิสก์ เซรามิก SG Blaze