1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
Epoch Panacea ball ความยาวฟันปกติ HGOB2□□□ (-□) - PN [ผลิตภัณฑ์ รองรับการ การปรับแต่งเพิ่มเติม]

Epoch Panacea ball ความยาวฟันปกติ HGOB2□□□ (-□) - PN [ผลิตภัณฑ์ รองรับการ การปรับแต่งเพิ่มเติม]
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 3,896.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[ประกาศ] สามารถระบุการปรับแต่งเพิ่มเติมได้ โปรดเลือกจาก "มาตรฐาน / หมวดหมู่ การปรับแต่งเพิ่มเติม " ของเงื่อนไขการปรับแต่ง

ให้ความแม่นยำ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร พื้นผิว ในพื้นที่กว้างลดการ อาการสั่นสะท้าน แม้ในระหว่างการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ความเร็วสูง

รหัสสินค้า
HGOB2003-PN
HGOB2004-PN
HGOB2005-PN
HGOB2006-PN
HGOB2008-PN
HGOB2010-PN
HGOB2015-PN
HGOB2020-PN
HGOB2025-PN
HGOB2030-PN
HGOB2040-4-PN
HGOB2040-PN
HGOB2050-PN
HGOB2060-PN
HGOB2080-PN
HGOB2100-PN
HGOB2120-PN
HGOB2160-PN
HGOB2200-PN
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาด R
(มิลลิเมตร)
ความยาว ใบมีดลบคม (ℓ)
(มิลลิเมตร)
ความยาวโดยรวม (L)
(มิลลิเมตร)
ความยาวใต้คอ (ℓ2)
(มิลลิเมตร)
ลิงค์เส้นผ่าศูนย์กลาง (ds)
(มิลลิเมตร)
ความแม่นยำ R
(ไมโครเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. dc
(มิลลิเมตร)

฿ 4,637.00

HCT SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 15 วัน 0.150.6500.94-0.005 to 0.0050.3

฿ 4,637.00

HCT SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 19 วัน 0.20.8501.14-0.005 to 0.0050.4

฿ 4,415.00

HCT SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 19 วัน 0.251501.34-0.005 to 0.0050.5

฿ 4,415.00

HCT SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 19 วัน 0.31.2501.54-0.005 to 0.0050.6

฿ 4,160.00

HCT SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 19 วัน 0.41.6501.94-0.005 to 0.0050.8

฿ 3,896.00

HCT SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 15 วัน 0.52.5503.54-0.005 to 0.0051

฿ 4,083.00

HCT SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 19 วัน 0.7545054-0.005 to 0.0051.5

฿ 4,083.00

HCT SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 19 วัน 155066-0.005 to 0.0052

฿ 4,382.00

HCT SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 19 วัน 1.2575086-0.005 to 0.0052.5

฿ 4,382.00

HCT SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 19 วัน 1.587096-0.005 to 0.0053

฿ 4,382.00

HCT SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 19 วัน 2870-4-0.005 to 0.0054

฿ 4,382.00

HCT SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 19 วัน 287096-0.005 to 0.0054

฿ 4,900.00

HCT SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 19 วัน 2.51080116-0.005 to 0.0055

฿ 5,170.00

HCT SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 19 วัน 31290-6-0.005 to 0.0056

฿ 6,774.00

HCT SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 19 วัน 414100-8-0.005 to 0.0058

฿ 8,663.00

HCT SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 19 วัน 518100-10-0.005 to 0.00510

฿ 11,160.00

HCT SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 19 วัน 622110-12-0.005 to 0.00512

฿ 25,590.00

HCT SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 19 วัน 830140-16-0.01 to 0.0116

฿ 39,853.00

HCT SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 19 วัน 1038160-20-0.01 to 0.0120

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด หัวบอล วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าอบร้อน / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC55 / สเตนเลส / อะลูมิเนียม / ทองแดง จำนวนฟัน(แผ่น) 2
การเคลือบผิว การ การเคลือบผิว PN / CS การใช้เครื่องจักร พื้นผิว โค้ง / R-Groove ความพร้อมของแรงบิด NA
รายละเอียดของการ การเคลือบผิว เคลือบ PN