(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เคลือบ PN ที่มีความเหนียวและ ทนการเสียดสี
[คุณสมบัติ]
·การตัดหยาบสูงพื้นผิวสำเร็จรูปได้ดี
·สามารถ ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร วัสดุชิ้นงาน ได้หลากหลาย
รหัสสินค้า |
---|
HGOBLS2100-PN |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาด R (มิลลิเมตร) | ความยาว ใบมีดลบคม (ℓ) (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | ความยาวใต้คอ (ℓ2) (มิลลิเมตร) | ลิงค์เส้นผ่าศูนย์กลาง (ds) (มิลลิเมตร) | ความแม่นยำ R (ไมโครเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. dc (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 13,660.00 | HCT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 5 | 15 | 200 | - | 9 | -0.005 to 0.005 | 10 |
กำลังโหลด …
ชนิด | หัวบอล | วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าอบร้อน / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC55 / สเตนเลส / อะลูมิเนียม / ทองแดง | จำนวนฟัน(แผ่น) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
การเคลือบผิว | การ การเคลือบผิว PN / CS | การใช้เครื่องจักร | พื้นผิว โค้ง / R-Groove | ความพร้อมของแรงบิด | NA |
รายละเอียดของการ การเคลือบผิว | เคลือบ PN |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน HGOBLS2100-PN ในชุด Epoch Panacea ball ก้านยาว, HGOBLS2□□□ (-□□□) - PN
รหัสสินค้า |
---|
HGOBLS2060-75-PN |
HGOBLS2080-105-PN |
HGOBLS2080-55-PN |
HGOBLS2120-PN |
HGOBLS2160-PN |
HGOBLS2200-PN |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาด R (มิลลิเมตร) | ความยาว ใบมีดลบคม (ℓ) (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | ความยาวใต้คอ (ℓ2) (มิลลิเมตร) | ลิงค์เส้นผ่าศูนย์กลาง (ds) (มิลลิเมตร) | ความแม่นยำ R (ไมโครเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. dc (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 8,274.00 | 1 ชิ้น | 40 วัน | 3 | 9 | 150 | 75 | 6 | -0.005 to 0.005 | 6 | ||
฿ 11,215.00 | 1 ชิ้น | 40 วัน | 4 | 12 | 180 | 105 | 8 | -0.005 to 0.005 | 8 | ||
฿ 9,658.00 | 1 ชิ้น | 40 วัน | 4 | 12 | 125 | 55 | 8 | -0.005 to 0.005 | 8 | ||
฿ 17,822.00 | 1 ชิ้น | 40 วัน | 6 | 18 | 220 | - | 11 | -0.005 to 0.005 | 12 | ||
฿ 33,966.00 | 1 ชิ้น | 40 วัน | 8 | 24 | 250 | - | 14 | -0.01 to 0.01 | 16 | ||
฿ 53,214.00 | 1 ชิ้น | 40 วัน | 10 | 30 | 250 | - | 18 | -0.01 to 0.01 | 20 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง