(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
การใช้งานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วย 4 ฟัน มีผลกับเหล็กกล้าความแข็งสูง โดยใช้ ใบมีดลบคม แบบใหม่
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาด R (มิลลิเมตร) | ความยาว ใบมีดลบคม (ℓ) (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | ความยาวใต้คอ (ℓ2) (มิลลิเมตร) | ลิงค์เส้นผ่าศูนย์กลาง (ds) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. dc (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลางคอ D1 (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,896.00 | HCT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 0.5 | 1.5 | 50 | 3 | 4 | 1 | 0.95 | ||
฿ 4,309.00 | HCT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 0.5 | 1.5 | 50 | 3 | 6 | 1 | 0.95 | ||
฿ 4,121.00 | HCT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 0.75 | 2.5 | 50 | 4.5 | 4 | 1.5 | 1.43 | ||
฿ 4,529.00 | HCT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 0.75 | 2.5 | 50 | 4.5 | 6 | 1.5 | 1.43 | ||
฿ 4,121.00 | HCT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 1 | 3 | 50 | 6 | 4 | 2 | 1.9 | ||
฿ 4,529.00 | HCT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 1 | 3 | 50 | 6 | 6 | 2 | 1.9 | ||
฿ 4,343.00 | HCT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 1.25 | 4 | 50 | 7.5 | 4 | 2.5 | 2.38 | ||
฿ 4,786.00 | HCT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 1.25 | 4 | 50 | 7.5 | 6 | 2.5 | 2.38 | ||
฿ 4,343.00 | HCT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 1.5 | 4.5 | 70 | 9 | 4 | 3 | 2.9 | ||
฿ 4,786.00 | HCT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 1.5 | 4.5 | 70 | 9 | 6 | 3 | 2.9 | ||
฿ 4,343.00 | HCT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 2 | 6 | 70 | 12 | 4 | 4 | 3.9 | ||
฿ 4,786.00 | HCT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 2 | 6 | 70 | 12 | 6 | 4 | 3.9 | ||
฿ 5,403.00 | HCT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 2.5 | 7.5 | 80 | 15 | 6 | 5 | 4.7 | ||
฿ 5,719.00 | HCT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 3 | 9 | 90 | 18 | 6 | 6 | 5.7 | ||
฿ 7,441.00 | HCT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 4 | 12 | 100 | 24 | 8 | 8 | 7.6 | ||
฿ 9,547.00 | HCT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 5 | 15 | 100 | 30 | 10 | 10 | 9.5 | ||
฿ 12,382.00 | HCT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 6 | 18 | 110 | 36 | 12 | 12 | 11.5 |
กำลังโหลด …
ชนิด | หัวบอล | วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าอบร้อน / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC55 / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC60 / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC65 | จำนวนฟัน(แผ่น) | 4 |
---|---|---|---|---|---|
การเคลือบผิว | การ การเคลือบผิว ATH / TH / AT | การใช้เครื่องจักร | พื้นผิว โค้ง / พื้นผิว ด้านข้าง / แกะสลัก / R-Groove | ความพร้อมของแรงบิด | มีจำหน่าย |
รายละเอียดของการ การเคลือบผิว | เคลือบผิวแบบ ATH |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง