1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
Epoch รัศมีสำหรับรูลึก รุ่นพัฒนาใหม่ EPDRE2-ATH

HCT SOLID CARBIDE END MILLS

Epoch รัศมีสำหรับรูลึก รุ่นพัฒนาใหม่ EPDRE2-ATH
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,287.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·ลดความเอียง และสามารถใช้กับการตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักรได้ด้วยการ ปรับปรุงรูปทรงของปลายและคอ
·อายุการใช้งานนานขึ้น ด้วยการเคลือบผิว ATH

รหัสสินค้า
EPDRE2004-1-005-ATH
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 2,287.00

HCT SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 20 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

เส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม มี ด (D)(φ) 0.4 ขนาด R(มิลลิเมตร) 0.05 วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าอบร้อน / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC55 / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC60 / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC65 / สเตนเลส / อะลูมิเนียม / ไททาเนียม / ทองแดง
ความยาว ใบมีดลบคม (ℓ)(มิลลิเมตร) 0.3 จำนวนฟลุต(แผ่น) 2 ชนิด รัศมี
ความยาวโดยรวม (L)(มิลลิเมตร) 50 เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d)(มิลลิเมตร) 4 Underneck length (ℓ1)(มิลลิเมตร) 1
การใช้เครื่องจักร พื้นผิว โค้ง / ร่อง / แรงดึง (ป้อน z) การเคลือบผิว การ การเคลือบผิว ATH / TH / AT มุมบิด (θ) เกลียว มาตรฐาน (30 ถึง 40 °)
ความแม่นยำ R(ไมโครเมตร) 0.005 to -0.005 ความเผื่อ ของเส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน(มิลลิเมตร) 0 to -0.005 เส้นผ่าศูนย์กลางคอ D1(มิลลิเมตร) 0.37
คออาร์(มิลลิเมตร) 2 มุม รบกวนθκ(°) 10.75 ประสิทธิภาพจริงภายใต้ความยาวคอสำหรับ มุม เอียง 0.5 °(มิลลิเมตร) 1.32
ประสิทธิภาพจริงภายใต้ความยาวคอสำหรับ มุม เอียง 1 °(มิลลิเมตร) 1.39 ประสิทธิภาพจริงภายใต้ความยาวคอสำหรับ มุม เอียง 1.5 °(มิลลิเมตร) 1.45 ประสิทธิภาพจริงภายใต้ความยาวคอสำหรับ มุม เอียง 2 °(มิลลิเมตร) 1.5
ประสิทธิภาพจริงภายใต้ความยาวคอสำหรับ มุม เอียง 3 °(มิลลิเมตร) 1.61 รายละเอียดของการ การเคลือบผิว เคลือบผิวแบบ ATH

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EPDRE2004-1-005-ATH ในชุด Epoch รัศมีสำหรับรูลึก รุ่นพัฒนาใหม่ EPDRE2-ATH