(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[ประกาศ] สามารถระบุการปรับแต่งเพิ่มเติม ได้ โปรดเลือกจาก "มาตรฐาน / หมวดหมู่ การปรับแต่งเพิ่มเติม " ของเงื่อนไขการปรับแต่ง
การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร หยาบความเร็วสูงและประสิทธิภาพสูงสามารถทำได้บน วัสดุ ตั้งแต่ เหล็กกล้า จนถึง สเตนเลส
รหัสสินค้า |
---|
EPPS4040-TH |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม มี ด (D) (φ) | ความยาว ใบมีดลบคม (ℓ) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d) (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางขลุ่ย (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,787.00 | HCT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 4 | 6 | 6 | 60 | 0 to -0.015 |
กำลังโหลด …
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าอบร้อน / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC55 / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC60 / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC65 / สเตนเลส / อะลูมิเนียม / ไททาเนียม / ทองแดง | จำนวนฟัน(แผ่น) | 4 | ชนิด | เกลียวสูง |
---|---|---|---|---|---|
การเคลือบผิว | การ การเคลือบผิว ATH / TH / AT | การใช้เครื่องจักร | พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง | รูปทรง ปลาย ใบมีดลบคม | ด้วย สายนำไฟฟ้า |
มุมบิด (θ) | เกลียวที่ทรงพลัง (45 °ถึง 60 °) | รายละเอียดของการ การเคลือบผิว | เคลือบแบบ TH |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EPPS4040-TH ในชุด ดอกกัด Epoch TH ร่องสั้นความยาว EPPS4□□□-TH [ผลิตภัณฑ์ รองรับการปรับแต่งเพิ่มเติม]
รหัสสินค้า |
---|
EPPS4030-TH |
EPPS4035-TH |
EPPS4045-TH |
EPPS4050-TH |
EPPS4055-TH |
EPPS4060-TH |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม มี ด (D) (φ) | ความยาว ใบมีดลบคม (ℓ) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d) (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางขลุ่ย (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,608.00 | 1 ชิ้น | 40 วัน | 3 | 4.5 | 6 | 60 | 0 to -0.015 | ||
฿ 3,787.00 | 1 ชิ้น | 40 วัน | 3.5 | 5.3 | 6 | 60 | 0 to -0.015 | ||
฿ 4,238.00 | 1 ชิ้น | 40 วัน | 4.5 | 6.8 | 6 | 60 | 0 to -0.015 | ||
฿ 4,238.00 | 1 ชิ้น | 40 วัน | 5 | 7.5 | 6 | 60 | 0 to -0.015 | ||
฿ 4,551.00 | 1 ชิ้น | 40 วัน | 5.5 | 8.3 | 6 | 60 | 0 to -0.015 | ||
฿ 4,551.00 | 1 ชิ้น | 40 วัน | 6 | 9 | 6 | 60 | 0 to -0.015 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง