(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สามารถทำการตัดเฉือนได้อย่างมั่นคงของเครื่องสแตนเลสสตีลที่มีความแข็งแกร่งต่ำและในสภาพแวดล้อมการจับยึดที่อ่อนแอ
รหัสสินค้า |
---|
EPSW4060-18-PN |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม มี ด (D) (φ) | ความยาว ใบมีดลบคม (ℓ) (มิลลิเมตร) | จำนวนฟัน (แผ่น) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d) (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | Underneck length (ℓ1) (มิลลิเมตร) | ความกว้างมุมตัดมุม | เส้นผ่าศูนย์กลางคอ D1 (มิลลิเมตร) | ชนิด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,514.00 | HCT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 6 | 9 | 4 | 6 | 56 | 18 | 0.4 | 5.5 | B |
กำลังโหลด …
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าอบร้อน / สเตนเลส / อะลูมิเนียม / ไททาเนียม / ทองแดง | ชนิด | แบบเหลี่ยม | การเคลือบผิว | การ การเคลือบผิว PN / CS |
---|---|---|---|---|---|
การใช้เครื่องจักร | พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / แรงดึง (ป้อน z) / การคว้านรูเทเปอร์ | รูปทรง ปลาย ใบมีดลบคม | ด้วย สายนำไฟฟ้า | มุมบิด (θ) | เกลียว มาตรฐาน (30 ถึง 40 °) |
ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางขลุ่ย(มิลลิเมตร) | 0 to -0.05 | รายละเอียดของการ การเคลือบผิว | เสื้อ PN |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EPSW4060-18-PN ในชุด Epoch SUS คลื่น 3Dc EPSWL4□□□-PN
รหัสสินค้า |
---|
EPSW3040-12-PN |
EPSW3050-15-PN |
EPSW4070-21-PN |
EPSW4080-24-PN |
EPSW4090-27-PN |
EPSW4100-30-PN |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม มี ด (D) (φ) | ความยาว ใบมีดลบคม (ℓ) (มิลลิเมตร) | จำนวนฟัน (แผ่น) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d) (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | Underneck length (ℓ1) (มิลลิเมตร) | ความกว้างมุมตัดมุม | เส้นผ่าศูนย์กลางคอ D1 (มิลลิเมตร) | ชนิด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,705.00 | 1 ชิ้น | 19 วัน | 4 | 6 | 3 | 6 | 56 | 12 | 0.3 | 3.7 | A | ||
฿ 4,163.00 | 1 ชิ้น | 19 วัน | 5 | 7.5 | 3 | 6 | 56 | 15 | 0.3 | 4.6 | A | ||
฿ 5,245.00 | 1 ชิ้น | 19 วัน | 7 | 10.5 | 4 | 8 | 63 | 21 | 0.4 | 6.4 | A | ||
฿ 5,245.00 | 1 ชิ้น | 19 วัน | 8 | 12 | 4 | 8 | 63 | 24 | 0.5 | 7.3 | B | ||
฿ 5,999.00 | 1 ชิ้น | 19 วัน | 9 | 13.5 | 4 | 10 | 74 | 27 | 0.5 | 8.3 | A | ||
฿ 5,999.00 | 1 ชิ้น | 19 วัน | 10 | 15 | 4 | 10 | 74 | 30 | 0.5 | 9.1 | B |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง