(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ดอกเอ็นมิลหัวตัด วัสดุฐาน เป็น เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) แบบพาวเดอร์เมทัล
รหัสสินค้า |
---|
4ESMR4 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม มี ด (D) (φ) | ความยาวร่อง (ℓ) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d) (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | ความเผื่อ ของเส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,194.79 | HCT SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 4 | 12 | 8 | 60 | 0 to -0.015 |
กำลังโหลด …
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / สเตนเลส / อะลูมิเนียม / ไททาเนียม | ประเภท รูปทรง ใบมีดลบคม | แบบเหลี่ยม | จำนวนฟลุต(แผ่น) | 4 |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทวัสดุเครื่องมือ | เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) ผง | การใช้เครื่องจักร | พื้นผิว ด้านข้าง | การเคลือบผิว | แบบไม่เคลือบ |
มุมบิด (θ) | เกลียว มาตรฐาน (30 ถึง 40 °) | ใบมีดฐาน Y/N | ที่รวมอยู่ | ความเผื่อ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. | 0.03 to 0 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 4ESMR4 ในชุด ดอกเอ็นมิล ESM, 4 ฟัน / ความยาวฟันขนาดทั่วไป 4ESMR□□.□
รหัสสินค้า |
---|
4ESMR13 |
4ESMR14 |
4ESMR15 |
4ESMR5 |
4ESMR6 |
4ESMR7 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม มี ด (D) (φ) | ความยาวร่อง (ℓ) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d) (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | ความเผื่อ ของเส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,836.00 | 1 ชิ้น | 40 วัน | 13 | 35 | 12 | 100 | 0 to -0.018 | ||
฿ 2,836.00 | 1 ชิ้น | 40 วัน | 14 | 35 | 16 | 105 | 0 to -0.018 | ||
฿ 3,149.00 | 1 ชิ้น | 40 วัน | 15 | 40 | 16 | 110 | 0 to -0.018 | ||
฿ 1,194.79 | 1 ชิ้น | 40 วัน | 5 | 15 | 8 | 65 | 0 to -0.015 | ||
฿ 1,194.79 | 1 ชิ้น | 40 วัน | 6 | 15 | 8 | 65 | 0 to -0.015 | ||
฿ 1,301.22 | 1 ชิ้น | 40 วัน | 7 | 20 | 10 | 75 | 0 to -0.015 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง