(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
VA-MH ดอกเอ็นมิลเกลียวสูงเคลือบสีม่วงบนวัสดุพื้นฐานของเหล็กกล้าความเร็วสูงชนิดผงคุณภาพสูง
รหัสสินค้า |
---|
VAMHD1200 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลางขลุ่ย (D) (φ) | ความยาวร่อง (ℓ) (มิลลิเมตร) | จำนวนร่อง (แผ่น) | การแปรรูปใช้งาน | ลิงค์เส้นผ่าศูนย์กลาง (d) (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | มุม บิด (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,796.58 | MME SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 12 | 30 | 3 | พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / แรงดึง (ป้อน z) / การตัดแบบเอียง | 12 | 95 | 50 |
กำลังโหลด …
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าอบร้อน / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / ไททาเนียม | ประเภท รูปทรง ขลุ่ย | แบบเหลี่ยม | ประเภทวัสดุเครื่องมือ | โคบอลต์ เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) |
---|---|---|---|---|---|
การเคลือบผิว | ดีบุก | มุมบิด (θ) | เกลียวที่ทรงพลัง (45 °ถึง 60 °) | ความพร้อมใช้งานของใบมีดฐาน | ที่รวมอยู่ |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน VAMHD1200 ในชุด VAMH ดอกเอ็นมิลล์ สีม่วง
รหัสสินค้า |
---|
VAMHD0700 |
VAMHD0800 |
VAMHD1100 |
VAMHD1300 |
VAMHD1400 |
VAMHD1600 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลางขลุ่ย (D) (φ) | ความยาวร่อง (ℓ) (มิลลิเมตร) | จำนวนร่อง (แผ่น) | การแปรรูปใช้งาน | ลิงค์เส้นผ่าศูนย์กลาง (d) (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | มุม บิด (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,925.81 | 1 ชิ้น | 40 วัน | 7 | 20 | 3 | แรงดึง (ป้อน z) / การตัดแบบเอียง / พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง | 10 | 75 | 50 | ||
฿ 1,998.98 | 1 ชิ้น | 40 วัน | 8 | 20 | 3 | แรงดึง (ป้อน z) / การตัดแบบเอียง / พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง | 10 | 75 | 50 | ||
฿ 2,796.58 | 1 ชิ้น | 40 วัน | 11 | 30 | 3 | แรงดึง (ป้อน z) / การตัดแบบเอียง / พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง | 12 | 95 | 50 | ||
฿ 999,999,999.00 | 1 ชิ้น | ขอราคา | 13 | 35 | 3 | แรงดึง (ป้อน z) / การตัดแบบเอียง / พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง | 16 | 105 | 50 | ||
฿ 3,481.11 | 1 ชิ้น | 40 วัน | 14 | 35 | 3 | แรงดึง (ป้อน z) / การตัดแบบเอียง / พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง | 16 | 105 | 50 | ||
฿ 4,103.35 | 1 ชิ้น | 40 วัน | 16 | 40 | 3 | แรงดึง (ป้อน z) / การตัดแบบเอียง / พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง | 16 | 115 | 50 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง