1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
VQMHZVOH ดอกเอ็นมิลล์ มิลอัจฉริยะอัจฉริยะ [ผลิตภัณฑ์ รองรับการปรับแต่งเพิ่มเติม]

VQMHZVOH ดอกเอ็นมิลล์ มิลอัจฉริยะอัจฉริยะ [ผลิตภัณฑ์ รองรับการปรับแต่งเพิ่มเติม]
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 5,114.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[ประกาศ] สามารถระบุการปรับแต่งเพิ่มเติมได้ โปรดเลือกจาก "มาตรฐาน / หมวดหมู่ การปรับแต่งเพิ่มเติม " ของเงื่อนไขการปรับแต่ง

ดอกเอ็นมิลล์ ชนิดฟันยาว มีแรงบิดที่แข็งแกร่งซึ่งรวมความสามารถในการปล่อยเศษตัดที่สูงและความแข็งของปลาย ใบมีดลบคมสูง

รหัสสินค้า
VQMHZVOHD0600
VQMHZVOHD0800
VQMHZVOHD1000
VQMHZVOHD1200
VQMHZVOHD1600
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลาง ใบมีดลบคม มี ด (DC)
(φ)
ความยาวของ ใบมีดลบคม (APMX)
(มิลลิเมตร)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (DCON)
(มิลลิเมตร)
ความยาวรวม (L)
(มิลลิเมตร)
ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางขลุ่ย
(มิลลิเมตร)

฿ 5,114.00

MME SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 40 วัน 6136600 to -0.02

฿ 6,658.00

MME SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 15 วัน 8198700 to -0.02

฿ 8,889.00

MME SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 15 วัน 102210800 to -0.02

฿ 10,673.00

MME SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 15 วัน 122612900 to -0.02

฿ 24,057.00

MME SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 40 วัน 1630161100 to -0.03

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าอบร้อน / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / ไททาเนียม / ทองแดง จำนวนร่องฟันคมตัด(แผ่น) 3 ชนิด แบบเหลี่ยม
การเคลือบผิว TiAlN การใช้เครื่องจักร พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / แรงดึง (ป้อน z) / การตัดแบบเอียง รูปทรง ปลาย ใบมีดลบคม ด้วย สายนำไฟฟ้า
มุมบิด (θ) เกลียวที่ทรงพลัง (45 °ถึง 60 °)