(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สังเกต] ขณะนี้สามารถระบุ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร เพิ่มเติมได้แล้ว โปรดเลือกจาก "การจำแนกประเภท การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร มาตรฐาน /เพิ่มเติม" ในสภาวะการแคบ
ดอกกัด คาร์ไบด์ MS ดอกเอ็นมิลล์ เพิ่มประสิทธิภาพเพื่อตอบสนองความต้องการตั้งแต่การ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ชิ้นส่วนทั่วไปไปจนถึงการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร แม่พิมพ์
[คุณสมบัติ]
· ดอก ดอกกัดเอ็นมิลหัวบอล ใบมีดลบคม สั้นยาว 2 ร่อง เอนกประสงค์
· ความต้านทานการสึกหรอดีขึ้นอย่างมากสำหรับการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ไม่เพียงแต่ เหล็กกล้าคาร์บอน เหล็กชุบแข็งจากโรงงาน แล้ว แต่ยังรวมถึง เหล็กกล้า ความแข็งสูงด้วย
· MS plus สามารถคาดได้ว่าจะมีอายุการใช้งาน เครื่องมือ ยาวนานเพียงพอสำหรับ วัสดุ งานสูงถึงประมาณ 52 HRC
[การประยุกต์ใช้งาน]
· เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการตกแต่ง
· การกัด บ่า ฉาก, การกัดลาด, การกัดลอกแบบ 3 มิติ, การ งานตัดเซาะร่อง, การกัดเฮลิคอล, การกัดกระเป๋า, การกัดปาดหน้า
รหัสสินค้า |
---|
MP2SBR0010 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาด R (มิลลิเมตร) | ความยาวของ ใบมีดลบคม (APMX) (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (DCON) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. DC (มิลลิเมตร) | มุม บิด (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,240.00 | SOLID END MILL | 1 ชิ้น | 15 วัน | 0.1 | 0.3 | 45 | 4 | 0.2 | 30 |
กำลังโหลด …
รุ่น | หัวบอล | วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กชุบแข็งและอบร้อน / เหล็กกล้าความแข็งสูง-55 HRC / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / ไททาเนียม | จำนวนร่อง(แผ่น) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
การเคลือบผิว | TiAlN | ความละเอียดของ R(ไมโครเมตร) | -0.005 to 0.005 | การใช้เครื่องจักร | พื้นผิว โค้ง / ด้านข้าง / แกะสลัก / ร่อง R |
ความพร้อมของแรงบิด | มีจำหน่าย |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน MP2SBR0010 ในชุด บอลเอ็นมิลล์ รุ่น MP2SB [ ผลิตภัณฑ์ รองรับ การปรับแต่งเพิ่มเติม ]
รหัสสินค้า |
---|
MP2SBR0015 |
MP2SBR0020 |
MP2SBR0020S06 |
MP2SBR0025 |
MP2SBR0030 |
MP2SBR0030S06 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาด R (มิลลิเมตร) | ความยาวของ ใบมีดลบคม (APMX) (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (DCON) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. DC (มิลลิเมตร) | มุม บิด (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,824.00 | 1 ชิ้น | 15 วัน | 0.15 | 0.5 | 45 | 4 | 0.3 | 30 | ||
฿ 1,246.00 | 1 ชิ้น | 15 วัน | 0.2 | 0.6 | 45 | 4 | 0.4 | 30 | ||
฿ 1,866.00 | 1 ชิ้น | 15 วัน | 0.2 | 0.6 | 50 | 6 | 0.4 | - | ||
฿ 1,154.00 | 1 ชิ้น | 15 วัน | 0.25 | 0.8 | 45 | 4 | 0.5 | 30 | ||
฿ 1,108.00 | 1 ชิ้น | 15 วัน | 0.3 | 0.9 | 45 | 4 | 0.6 | 30 | ||
฿ 1,716.00 | 1 ชิ้น | 15 วัน | 0.3 | 0.9 | 50 | 6 | 0.6 | - |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง