(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สังเกต] ขณะนี้สามารถระบุ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร เพิ่มเติมได้แล้ว โปรดเลือกจาก "การจำแนกประเภท การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร มาตรฐาน /เพิ่มเติม" ในสภาวะการแคบ
ดอกเอ็นมิล 6 ฟัน VF- ดอกเอ็นมิลล์ พร้อมรูหลายน้ำหล่อเย็นสำหรับการกัดข้างที่มีประสิทธิภาพสูงใน วัสดุ ตัดเฉือนยาก เช่น สเตนเลส ไททาเนียม อัลลอยด์ และอินโค อินโคเนล ล
รหัสสินค้า |
---|
VF6MHVCHD1000 |
VF6MHVCHD1200 |
VF6MHVCHD1600 |
VF6MHVCHD2000 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลาง ใบมีดลบคม มี ด (DC) (φ) | ความยาวของ ใบมีดลบคม (APMX) (มิลลิเมตร) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (DCON) (มิลลิเมตร) | ความยาวรวม (L) (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 10,920.00 | SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 10 | 22 | 10 | 70 | ||
฿ 12,984.00 | SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 12 | 26 | 12 | 75 | ||
฿ 18,238.00 | MME SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 16 | 32 | 16 | 90 | ||
฿ 27,596.00 | MME SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 20 | 38 | 20 | 100 |
กำลังโหลด …
วัสดุชิ้นงาน | สเตนเลส / ไททาเนียม | จำนวนร่องฟันคมตัด(แผ่น) | 6 | ชนิด | แบบเหลี่ยม |
---|---|---|---|---|---|
การเคลือบผิว | สำหรับ ความแข็ง สูง (ใช้ Shore A) | การใช้เครื่องจักร | พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / การตัดแบบเอียง | รูปทรง ปลาย ใบมีดลบคม | ด้วย สายนำไฟฟ้า |
มุมบิด (θ) | เกลียวที่ทรงพลัง (45 °ถึง 60 °) | ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางขลุ่ย(มิลลิเมตร) | 0 to -0.03 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง