(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
APX3000 . อเนกประสงค์
[คุณสมบัติ]
มัลติฟังก์ชั่น APX3000 ที่มีความแข็งแรงสูงต้านทานต่ำและคมตัด
· เม็ดมีด ชนิดความต้านทานต่ำที่เป็นบวก 11°
· ตัวเครื่อง เครื่องตัดที่มี ชนิดแข็ง สูงพร้อมโลหะหลังขนาดใหญ่และมี ความแข็งเกร็ง สูง
· เครื่องตัดทำจากโลหะผสมเหล็กชนิดพิเศษที่มีความแข็งแรงในอุณหภูมิสูง และมีการปรับปรุงความต้านทานการกัดกร่อนและรอยขีดข่วนโดยการเคลือบพื้นผิวแบบพิเศษ
·ด้วยการติดตั้งรูหล่อเย็นในตัวเครื่องตัดการกระจายความร้อนและการคายเศษตัดจะดีขึ้นอย่างมาก
[การใช้งาน]
·การกัดไหล่, การขึ้นรูป, การขึ้นรูป 3 มิติ, การเซาะร่อง, การกลึงแบบขดลวด, การกลึงกระเป๋า, การกัดปาดหน้า
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางของร่อง D (DC) (φ) | ความยาวโดยรวม (OAL) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางของลิงค์ข้อต่อ (DCON) (มิลลิเมตร) | ความยาวใต้คอ (ℓ1) (มิลลิเมตร) | DCSFMS (มิลลิเมตร) | ประแจ | ใช้ เม็ดมีด | สกรู แคลมป์ยึด | มุม RR (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 999,999,999.00 | MME MILLING HOLDER_CHIP | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 150 | 12 | 60 | 9.5 | ①TKY08D | SRFT10 | RS3008T | 5 | ||
฿ 6,783.00 | MME MILLING HOLDER_CHIP | 1 ชิ้น | 40 วัน | 10 | 110 | 12 | 40 | 9.5 | ①TKY08D | SRFT10 | RS3008T | 5 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME MILLING HOLDER_CHIP | 1 ชิ้น | ขอราคา | 12 | 160 | 16 | 70 | 11.5 | ①TKY10D | SRFT12 | RS3510T | 6 | ||
฿ 7,409.00 | MME MILLING HOLDER_CHIP | 1 ชิ้น | 40 วัน | 12 | 120 | 16 | 50 | 11.5 | ①TKY10D | SRFT12 | RS3510T | 6 | ||
฿ 11,409.00 | MME MILLING HOLDER_CHIP | 1 ชิ้น | 15 วัน | 16 | 160 | 20 | 70 | 15.5 | ②TKY15T | SRFT16 | RS4015T | 8 | ||
฿ 8,174.00 | MME MILLING HOLDER_CHIP | 1 ชิ้น | 40 วัน | 16 | 130 | 20 | 50 | 15.5 | ②TKY15T | SRFT16 | RS4015T | 8 | ||
฿ 11,756.00 | MME MILLING HOLDER_CHIP | 1 ชิ้น | 40 วัน | 20 | 220 | 20 | 120 | 19.5 | ②TKY20T | SRFT20 | RS5020T | 10 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME MILLING HOLDER_CHIP | 1 ชิ้น | ขอราคา | 20 | 180 | 20 | 80 | 19.5 | ②TKY20T | SRFT20 | RS5020T | 10 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME MILLING HOLDER_CHIP | 1 ชิ้น | ขอราคา | 20 | 220 | 25 | 120 | 19.5 | ②TKY20T | SRFT20 | RS5020T | 10 | ||
฿ 12,279.00 | MME MILLING HOLDER_CHIP | 1 ชิ้น | 40 วัน | 20 | 180 | 25 | 80 | 19.5 | ②TKY20T | SRFT20 | RS5020T | 10 | ||
฿ 8,835.00 | MME MILLING HOLDER_CHIP | 1 ชิ้น | 15 วัน | 20 | 150 | 25 | 70 | 19.5 | ②TKY20T | SRFT20 | RS5020T | 10 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME MILLING HOLDER_CHIP | 1 ชิ้น | ขอราคา | 25 | 250 | 25 | 150 | 24.5 | ②TKY25T | SRFT25 | RS6025T | 12.5 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME MILLING HOLDER_CHIP | 1 ชิ้น | ขอราคา | 25 | 200 | 25 | 100 | 24.5 | ②TKY25T | SRFT25 | RS6025T | 12.5 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME MILLING HOLDER_CHIP | 1 ชิ้น | ขอราคา | 25 | 250 | 32 | 150 | 24.5 | ②TKY25T | SRFT25 | RS6025T | 12.5 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME MILLING HOLDER_CHIP | 1 ชิ้น | ขอราคา | 25 | 200 | 32 | 100 | 24.5 | ②TKY25T | SRFT25 | RS6025T | 12.5 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME MILLING HOLDER_CHIP | 1 ชิ้น | ขอราคา | 25 | 180 | 32 | 80 | 24.5 | ②TKY25T | SRFT25 | RS6025T | 12.5 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME MILLING HOLDER_CHIP | 1 ชิ้น | ขอราคา | 30 | 300 | 32 | 200 | 29.5 | ②TKY30T | SRFT30 | RS8030T | 15 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME MILLING HOLDER_CHIP | 1 ชิ้น | ขอราคา | 30 | 230 | 32 | 130 | 29.5 | ②TKY30T | SRFT30 | RS8030T | 15 | ||
฿ 13,843.00 | MME MILLING HOLDER_CHIP | 1 ชิ้น | 40 วัน | 30 | 200 | 32 | 100 | 29.5 | ②TKY30T | SRFT30 | RS8030T | 15 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME MILLING HOLDER_CHIP | 1 ชิ้น | ขอราคา | 32 | 200 | 32 | 100 | 31.5 | ②TKY30T | SRFT32 | RS8030T | 16 |
กำลังโหลด …
จำนวนใบมีดทั้งหมด (ZEFP)(แผ่น) | 1 | รายละเอียดการ การใช้งาน การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร | 2° 15' |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง