(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ดอกสว่าน เคลือบเพชรสำหรับการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร CFRP
[คุณสมบัติ]
·การ เคลือบเพชร เป็นเอกลักษณ์สามารถทนต่อการขัดถูและความเรียบเนียน
[การประยุกต์ใช้งาน]
· รูปทรง เหมาะสำหรับ CFRP โดยตระหนักถึงการเจาะรูคุณภาพสูง
รหัสสินค้า |
---|
MCS01719X3DB-DD2010 |
MCS01915X3DB-DD2010 |
MCS02510X3DB-DD2010 |
MCS03125X3DB-DD2010 |
MCS03760X3DB-DD2010 |
MCS03765X3DB-DD2010 |
MCS04380X3DB-DD2010 |
MCS05010X3DB-DD2010 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลางรู (เส้นผ่านศูนย์กลาง ดอกสว่าน ) D (มิลลิเมตร) | LCF (มิลลิเมตร) | LF (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลาง ก้าน D4 (มิลลิเมตร) | ความยาวใต้คอ L2 (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 14,959.00 | MME HSS DRILL | 1 ชิ้น | 19 วัน | 4.366 | 23 | 65 | 6 | 28 | ||
฿ 15,569.00 | MME HSS DRILL | 1 ชิ้น | 15 วัน | 4.864 | 27 | 65 | 6 | 28 | ||
฿ 24,363.00 | MME HSS DRILL | 1 ชิ้น | 15 วัน | 6.375 | 33 | 78 | 8 | 41 | ||
฿ 30,528.00 | MME HSS DRILL | 1 ชิ้น | 15 วัน | 7.938 | 40 | 78 | 8 | 41 | ||
฿ 35,796.00 | MME HSS DRILL | 1 ชิ้น | 15 วัน | 9.55 | 45 | 87 | 10 | 46 | ||
฿ 35,796.00 | MME HSS DRILL | 1 ชิ้น | 15 วัน | 9.563 | 45 | 87 | 10 | 46 | ||
฿ 38,853.00 | MME HSS DRILL | 1 ชิ้น | 15 วัน | 11.125 | 53 | 100 | 12 | 54 | ||
฿ 41,016.00 | MME HSS DRILL | 1 ชิ้น | 15 วัน | 12.725 | 58 | 105 | 14 | 59 |
กำลังโหลด …
วัสดุชิ้นงาน | อะลูมิเนียม / เรซิ่น | ประเภทวัสดุเครื่องมือ | คาร์ไบด์ | การเคลือบผิว Y/N | ที่รวมอยู่ |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทการเคลือบผิว | เคลือบ Dia | วิธีการ การหล่อลื่น | ภายใน | เจาะรูลึก(มิลลิเมตร) | 3 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง