1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
คาร์ไบด์ หางนกพิราบ 2 ร่อง สำหรับ โอริง สำหรับงาน อะลูมิเนียม (รหัสสินค้า)

EIK SPECIAL CUTTERS

คาร์ไบด์ หางนกพิราบ 2 ร่อง สำหรับ โอริง สำหรับงาน อะลูมิเนียม
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 4,227.30/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

คาร์ไบด์ สำหรับร่องโอริง โอริง
[คุณสมบัติ]
·หัวกัด คาร์ไบด์ ที่สอดคล้องกับ โอริง พร้อม สเปค ร่อง
·ความคมและความสามารถในการตัดเฉือนด้วยเครื่องจักร ได้รับการปรับปรุงโดยการบิด ใบมีดลบคม และเพิ่มร่องฟันเป็นสองเท่า
[การประยุกต์ใช้งาน]
·ใช้ สำหรับการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร สำหรับร่องโอริง ที่ มุม 24° (สำหรับ อะลูมิเนียม / โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก)

รหัสสินค้า
OAC2A-6
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความยาวใบมีด
(มม.)
R เส้นผ่าศูนย์กลางคอ
(มม.)
ความยาวคอ
(มม.)
ความยาวรวม
(มม.)
เส้นผ่าศูนย์กลางด้าม
(มม.)
ส่วนที่ต่อขยาย
(มม.)
เส้นผ่านศูนย์กลางเล็ก
(มม.)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
(มม.)
มาตรฐานโอริงที่ใช้งานได้ ขนาดเกลียวโอริง ที่ใช้งานได้

฿ 5,409.66

EIK SPECIAL CUTTERS 1 ชิ้น 9 วัน 2.70.42.866065.312.894.87สุญญากาศAS568A 201 to 284

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

มุมเดียว(°) 24 จำนวนฟลุต 2 วัสดุ คาร์ไบด์
รูปทรง ใบมีดลบคม ใบมีดลบคม ขวาบิดด้านขวา ระดับ มุม แรงบิด 15° ความเผื่อ ก้าน H6
มุม ความเผื่อ ±30′ ความเผื่อ R -0.05 to 0

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน OAC2A-6 ในชุด คาร์ไบด์ หางนกพิราบ 2 ร่อง สำหรับ โอริง สำหรับงาน อะลูมิเนียม

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
OAC2A-3
OAC2A-4
OAC2A-5
OAC2A-7
OAC2A-8
OAC2G-1
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความยาวใบมีด
(มม.)
R เส้นผ่าศูนย์กลางคอ
(มม.)
ความยาวคอ
(มม.)
ความยาวรวม
(มม.)
เส้นผ่าศูนย์กลางด้าม
(มม.)
ส่วนที่ต่อขยาย
(มม.)
เส้นผ่านศูนย์กลางเล็ก
(มม.)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
(มม.)
มาตรฐานโอริงที่ใช้งานได้ ขนาดเกลียวโอริง ที่ใช้งานได้

฿ 5,409.66

1 ชิ้น 5 วัน 30.42.766065.442.775.01สำหรับแรงดันAS568A 201 to 284

฿ 8,116.84

1 ชิ้น 9 วัน 4.50.44.266088.314.277.88สำหรับแรงดันAS568A 309 to 395

฿ 9,145.02

1 ชิ้น 5 วัน 60.85.77801211.085.7610.22สำหรับแรงดันAS568A 425 to 475

฿ 8,116.84

1 ชิ้น 5 วัน 4.10.44.466088.14.447.67สุญญากาศAS568A 309 to 395

฿ 9,093.02

1 ชิ้น 5 วัน 5.40.85.97801210.765.949.9สุญญากาศAS568A 425 to 475

฿ 5,424.04

1 ชิ้น 5 วัน 2.60.42.3566064.742.424.31สำหรับแรงดันJIS B2401 G25 to G145