(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ผลิตภัณฑ์เดียวที่สามารถตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักรห้าประเภท: การวางตำแหน่งกึ่งกลาง การลบมุมการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักรพื้นผิวด้านข้าง การเจาะ และงานตัดเซาะร่อง V
รหัสสินค้า |
---|
CM-90-20 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | มุมบริเวณปลายแหลม (θ) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม มี ด (D) (มิลลิเมตร) | ความยาวรวม (L) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d) | ความยาวใบมีด (ℓ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 7,321.00 | FKS CORNER ROUNDING CUTTER | 1 ชิ้น | 19 วัน | 90 | 20 | 165 | 25 | 38 |
กำลังโหลด …
การใช้งาน | จุดศูนย์กลาง (การวางตำแหน่ง) / การทําแชมเฟอร์ หลุม / ร่อง V / ขุดเจาะ / ด้าน | วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กหล่อ / เรซิ่น | ใบมีดเดี่ยวและใบมีดคู่ | ใบมีดเดี่ยว |
---|---|---|---|---|---|
ใบมีดต่อพ่วง Y/N | มี | ประเภทวัสดุเครื่องมือ | โคบอลต์ เหล็กกล้าไฮสปีด (SKH56) | การเคลือบผิว Y/N | NA |
ประเภทการเคลือบผิว | แบบไม่เคลือบ | จำนวนฟลุต(แผ่น) | 2 | ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของ ใบมีดลบคม มี ด(มิลลิเมตร) | 0 to -0.03 |
ก้าน | แบบตรง | มุม ความเผื่อ(Minute) | ±15' | มุม บิด (θ)(ระดับ) | แรงบิด (30° ) |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน CM-90-20 ในชุด ดอกแชมเฟอร์ศูนย์
รหัสสินค้า |
---|
CM-90-10 |
CM-90-12 |
CM-90-16 |
CM-90-25 |
CM-90-30 |
CM-90-35 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | มุมบริเวณปลายแหลม (θ) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม มี ด (D) (มิลลิเมตร) | ความยาวรวม (L) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d) | ความยาวใบมีด (ℓ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,792.15 | 1 ชิ้น | 14 วัน | 90 | 10 | 120 | 16 | 22 | ||
฿ 4,214.41 | 1 ชิ้น | 14 วัน | 90 | 12 | 125 | 16 | 26 | ||
฿ 5,536.92 | 1 ชิ้น | 12 วัน | 90 | 16 | 145 | 20 | 32 | ||
฿ 8,883.03 | 1 ชิ้น | 14 วัน | 90 | 25 | 170 | 32 | 45 | ||
฿ 15,252.06 | 1 ชิ้น | 12 วัน | 90 | 30 | 175 | 32 | 45 | ||
฿ 19,647.34 | 1 ชิ้น | 12 วัน | 90 | 35 | 180 | 32 | 50 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง