1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ดอกเอ็นมิลล์ ทรงเรียว 2 ฟัน (ใบสั้น)

ดอกเอ็นมิลล์ ทรงเรียว 2 ฟัน (ใบสั้น)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 21,329.20/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ดอก ดอกเอ็นมิลล์ ใช้สำหรับ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร แม่พิมพ์ ร่าง เหล็กฉาก ใช้ ใบมีดลบคม แรงบิดสม่ำเสมอเพื่อให้ได้ความคมชัดสม่ำเสมอและ งานละเอียด การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร สูง ความยาว ใบมีดลบคม คงที่และปรับปรุงความสามารถในการทำงาน

 

รหัสสินค้า
2TE-S-15-10
2TE-S-15-12
2TE-S-15-16
2TE-S-15-20
2TE-S-20-10
2TE-S-20-12
2TE-S-20-16
2TE-S-20-20
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่าศูนย์กลาง ปลาย
(φ)
มุมเดียว (θ)
(ระดับ)
เส้นผ่านศูนย์กลางปลายที่ใหญ่ที่สุด (D1)
(มิลลิเมตร)

฿ 21,329.20

FKS SOLID HSS END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 1015°36.79

฿ 27,777.56

FKS SOLID HSS END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 1215°38.79

฿ 32,113.24

FKS SOLID HSS END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 1615°42.79

฿ 39,003.19

FKS SOLID HSS END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 2015°46.79

฿ 42,357.77

FKS SOLID HSS END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 1020°46.4

฿ 50,199.37

FKS SOLID HSS END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 1220°48.4

฿ 51,924.28

FKS SOLID HSS END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 1620°52.4

฿ 57,132.29

FKS SOLID HSS END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 2020°56.4

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด แบบเหลี่ยมเรียว วัสดุชิ้นงาน เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / เรซิ่น ความยาวใบมีด(มิลลิเมตร) 50
เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d)(มิลลิเมตร) 32 จำนวนร่อง(แผ่น) 2 มุม บิด แรงบิดที่อ่อนแอ (15 ถึง 25 °)
ความยาวโดยรวม (L)(มิลลิเมตร) 140 การเคลือบผิว แบบไม่เคลือบ ความเผื่อของเส้นผ่าศูนย์กลางปลาย(มิลลิเมตร) 0 to -0.05
ความเผื่อของมุม(Minute) ±5' ตรงกลางรู ไม่มี