1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ดอกสว่าน เครื่องลับคม/เครื่องเจียรไน (ดอลเคน)DL-3S (รหัสสินค้า)

CGK POLISHING MACHINE

ดอกสว่าน เครื่องลับคม/เครื่องเจียรไน (ดอลเคน)DL-3S
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 130,829.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· งานลับคม/งานเจียรไน ให้ผอมบางแบบ X-type (กากบาท) สามารถทำได้ด้วยอุปกรณ์การทำให้ผอมบางของอุปกรณ์ มาตรฐาน ปรับปรุงความคมให้ดียิ่งขึ้น
· หินลับมีด CBN (โบราซอน) ที่มีอายุการใช้งานยาวนานเป็นอุปกรณ์ มาตรฐาน คุณจึงสามารถใช้นากาโมจิได้ หากเกิดการอุดตัน ให้ทาหินลับมีดที่ติดไว้เบาๆ แล้วหินลับจะหายไปทันที
· หัวจับ ชนิด V สามารถ ตัวจับชิ้นงาน เส้นผ่านศูนย์กลางใดก็ได้ที่สามารถจับได้ (⌀2 ถึง ⌀13) ขจัดความยุ่งยากในการเปลี่ยนสิ่งที่แนบมาโดยขึ้นอยู่กับเส้นผ่านศูนย์กลาง ดอกสว่าน
· "GGK doruken" ซึ่งมีความหมายเหมือนกันกับขนาด เครื่องจักร งานลับคม/งานเจียรไน ดอกสว่าน ตั้งโต๊ะขนาดเล็ก
· ใช้ หัวจับ ชนิด V แบบสมมาตร ดังนั้นหลังจาก งานลับคม/งานเจียรไน ด้านหนึ่งแล้ว ให้พลิกกลับด้านแล้ว สวิง เพื่อให้ได้จุดศูนย์กลาง ทำให้ งานลับคม/งานเจียรไน เป็นเรื่องง่าย
· สามารถ งานลับคม/งานเจียรไน บางแบบ N-type และ X-type ได้
[การประยุกต์ใช้งาน]
· งานลับคม/งานเจียรไน มาตรฐาน (เชิงมุม), งานลับคม/งานเจียรไน แบบเทียน, งานลับคม/งานเจียรไน แบบตรง , การทำให้ผอมบางประเภท N, การทำให้ผอมบางประเภท X ประเภท (รูปกากบาท)

รหัสสินค้า
DL-3S
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 130,829.00

CGK POLISHING MACHINE 1 ชิ้น 19 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทผลิตภัณฑ์ เครื่องเจาะสว่าน ประเภท เครื่องลับคม/เครื่องเจียรไน ดอกสว่าน N • X รองรับการทำให้ผอมบาง เส้นผ่านศูนย์กลางของหินเจียร(มิลลิเมตร) 125
พาวเวอร์ซัพพลาย: 1 เฟส(V) 100 ความยาว สายพาวเวอร์(ม.) 1.6 กว้าง x ลึก x สูง(มิลลิเมตร) 240 × 260 × 300
ช่วงที่บดผลิตภัณฑ์(มิลลิเมตร) 2 ถึง 13 วัสดุ หิน CBN มุมบริเวณปลายแหลม ดอกสว่าน(°) 118 · 130 · 180 · -5 · -15
เอาต์พุต(W) 60 มวล(กิโลกรัม) 18 รหัสของทรัสโก้ 138-1687

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน DL-3S ในชุด ดอกสว่าน เครื่องลับคม/เครื่องเจียรไน (ดอลเคน)DL-3S