(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·ขนาดเล็กและ น้ำหนักเบาสามารถพกพาไปไหนมาไหนได้อย่างสะดวก
·การ งานลับคม/งานเจียรไน กว้างด้วย ดอกสว่าน ก้านเรียว ระหว่าง 13 ถึง 32 มม.
[การประยุกต์ใช้งาน]
·การเจียรแบบมาตรฐาน (ทรงกรวย) การเจียรแบบเรียวการเจียรแบบเส้นตรงการทำให้ผอมบางประเภท N
ประเภทผลิตภัณฑ์ | เครื่องเจาะสว่าน | ประเภท เครื่องลับคม/เครื่องเจียรไน ดอกสว่าน | สำหรับ ดอกสว่านก้านเรียว | เส้นผ่านศูนย์กลางของหินเจียร(มิลลิเมตร) | 180 |
---|---|---|---|---|---|
พาวเวอร์ซัพพลาย: 1 เฟส(V) | 100 | ความยาว สายพาวเวอร์(ม.) | 1.6 | กว้าง x ลึก x สูง(มิลลิเมตร) | 250 × 250 × 350 |
ช่วงที่บดผลิตภัณฑ์(มิลลิเมตร) | 13 ถึง 32 | วัสดุ หิน | N5A | มุมบริเวณปลายแหลม ดอกสว่าน(°) | 90 ถึง 180 · -5 ถึง -15 |
เอาต์พุต(W) | 250 | มวล(กิโลกรัม) | 35 | รหัสของทรัสโก้ | 138-1695 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน DL-5 ในชุด ดอกสว่าน เครื่องลับคม/เครื่องเจียรไน (ดอลเคน) DL-5
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง