(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ดอกสว่าน ทำจากสวิสให้การขัดเงาบนร่องและพื้นผิวที่ดีเยี่ยมขจัดเศษตัดได้ดีและให้การ การขัดเงา หลุมที่ยอดเยี่ยม
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลางรู (เส้นผ่านศูนย์กลาง ดอกสว่าน ) D (มิลลิเมตร) | ความยาวร่อง (L1) (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม L (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 999,999,999.00 | DXI CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | ขอราคา | 1 | 12 | 34 | ||
฿ 999,999,999.00 | DXI CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | ขอราคา | 1.1 | 14 | 36 | ||
฿ 999,999,999.00 | DXI CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | ขอราคา | 1.2 | 16 | 38 | ||
฿ 999,999,999.00 | DXI CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | ขอราคา | 1.3 | 16 | 38 | ||
฿ 999,999,999.00 | DXI CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | ขอราคา | 1.4 | 18 | 40 | ||
฿ 999,999,999.00 | DXI CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | ขอราคา | 1.5 | 18 | 40 | ||
฿ 999,999,999.00 | DXI CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | ขอราคา | 1.6 | 20 | 43 | ||
฿ 999,999,999.00 | DXI CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | ขอราคา | 1.7 | 20 | 43 | ||
฿ 999,999,999.00 | DXI CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | ขอราคา | 1.8 | 22 | 46 | ||
฿ 999,999,999.00 | DXI CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | ขอราคา | 1.9 | 22 | 46 | ||
฿ 999,999,999.00 | DXI CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | ขอราคา | 2 | 24 | 49 | ||
฿ 999,999,999.00 | DXI CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | ขอราคา | 2.1 | 24 | 49 | ||
฿ 999,999,999.00 | DXI CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | ขอราคา | 2.2 | 27 | 53 | ||
฿ 999,999,999.00 | DXI CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | ขอราคา | 2.3 | 27 | 53 | ||
฿ 999,999,999.00 | DXI CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | ขอราคา | 2.4 | 30 | 57 | ||
฿ 999,999,999.00 | DXI CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | ขอราคา | 2.5 | 30 | 57 | ||
฿ 999,999,999.00 | DXI CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | ขอราคา | 2.6 | 30 | 57 | ||
฿ 999,999,999.00 | DXI CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | ขอราคา | 2.7 | 33 | 61 | ||
฿ 999,999,999.00 | DXI CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | ขอราคา | 2.8 | 33 | 61 | ||
฿ 999,999,999.00 | DXI CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | ขอราคา | 2.9 | 33 | 61 | ||
฿ 999,999,999.00 | DXI CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | ขอราคา | 3 | 33 | 61 | ||
฿ 999,999,999.00 | DXI CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | ขอราคา | 3.1 | 36 | 65 | ||
฿ 999,999,999.00 | DXI CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | ขอราคา | 3.2 | 36 | 65 | ||
฿ 999,999,999.00 | DXI CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | ขอราคา | 3.3 | 36 | 65 | ||
฿ 999,999,999.00 | DXI CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | ขอราคา | 3.4 | 39 | 70 | ||
฿ 999,999,999.00 | DXI CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | ขอราคา | 3.5 | 39 | 70 | ||
฿ 999,999,999.00 | DXI CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | ขอราคา | 3.6 | 39 | 70 | ||
฿ 999,999,999.00 | DXI CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | ขอราคา | 3.7 | 39 | 70 | ||
฿ 999,999,999.00 | DXI CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | ขอราคา | 3.9 | 43 | 75 | ||
฿ 999,999,999.00 | DXI CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | ขอราคา | 4.1 | 43 | 75 | ||
฿ 999,999,999.00 | DXI CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | ขอราคา | 4.2 | 43 | 75 | ||
฿ 999,999,999.00 | DXI CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | ขอราคา | 4.3 | 47 | 80 | ||
฿ 999,999,999.00 | DXI CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | ขอราคา | 4.4 | 47 | 80 | ||
฿ 999,999,999.00 | DXI CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | ขอราคา | 4.5 | 47 | 80 | ||
฿ 999,999,999.00 | DXI CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | ขอราคา | 4.6 | 47 | 80 | ||
฿ 999,999,999.00 | DXI CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | ขอราคา | 4.7 | 47 | 80 | ||
฿ 999,999,999.00 | DXI CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | ขอราคา | 4.8 | 52 | 86 | ||
฿ 999,999,999.00 | DXI CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | ขอราคา | 4.9 | 52 | 86 | ||
฿ 999,999,999.00 | DXI CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | ขอราคา | 5.1 | 52 | 86 | ||
฿ 999,999,999.00 | DXI CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | ขอราคา | 5.2 | 52 | 86 | ||
฿ 999,999,999.00 | DXI CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | ขอราคา | 5.3 | 52 | 86 | ||
฿ 999,999,999.00 | DXI CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | ขอราคา | 5.4 | 57 | 93 | ||
฿ 999,999,999.00 | DXI CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | ขอราคา | 5.5 | 57 | 93 | ||
฿ 999,999,999.00 | DXI CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | ขอราคา | 5.6 | 57 | 93 | ||
฿ 999,999,999.00 | DXI CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | ขอราคา | 5.7 | 57 | 93 | ||
฿ 999,999,999.00 | DXI CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | ขอราคา | 5.8 | 57 | 93 | ||
฿ 999,999,999.00 | DXI CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | ขอราคา | 5.9 | 57 | 93 | ||
฿ 999,999,999.00 | DXI CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | ขอราคา | 6.1 | 63 | 101 | ||
฿ 999,999,999.00 | DXI CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | ขอราคา | 6.2 | 63 | 101 | ||
฿ 999,999,999.00 | DXI CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | ขอราคา | 6.3 | 63 | 101 | ||
฿ 999,999,999.00 | DXI CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | ขอราคา | 6.4 | 63 | 101 | ||
฿ 999,999,999.00 | DXI CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | ขอราคา | 6.5 | 63 | 101 | ||
฿ 999,999,999.00 | DXI CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | ขอราคา | 6.6 | 63 | 101 | ||
฿ 999,999,999.00 | DXI CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | ขอราคา | 6.7 | 63 | 101 | ||
฿ 999,999,999.00 | DXI CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | ขอราคา | 6.8 | 69 | 109 | ||
฿ 999,999,999.00 | DXI CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | ขอราคา | 6.9 | 69 | 109 | ||
฿ 999,999,999.00 | DXI CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | ขอราคา | 7.5 | 69 | 109 | ||
฿ 999,999,999.00 | DXI CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | ขอราคา | 8.5 | 75 | 117 | ||
฿ 999,999,999.00 | DXI CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | ขอราคา | 9.5 | 81 | 125 | ||
฿ 999,999,999.00 | DXI CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10.2 | 87 | 133 | ||
฿ 999,999,999.00 | DXI CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10.5 | 87 | 133 | ||
฿ 999,999,999.00 | DXI CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | ขอราคา | 11 | 94 | 142 | ||
฿ 999,999,999.00 | DXI CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | ขอราคา | 11.5 | 94 | 142 | ||
฿ 999,999,999.00 | DXI CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | ขอราคา | 12 | 101 | 151 | ||
฿ 999,999,999.00 | DXI CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | ขอราคา | 12.5 | 101 | 151 | ||
฿ 999,999,999.00 | DXI CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | ขอราคา | 13 | 101 | 151 | ||
฿ 999,999,999.00 | DXI CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | ขอราคา | 13.5 | 108 | 160 | ||
฿ 999,999,999.00 | DXI CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | ขอราคา | 14 | 108 | 160 |
กำลังโหลด …
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าอบร้อน / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / ทองแดง / เรซิ่น | ประเภทวัสดุเครื่องมือ | คาร์ไบด์ | ประเภทก้าน | ลิงค์ แบบตรง |
---|---|---|---|---|---|
การเคลือบผิว Y/N | ไม่มี | มี / ไม่มีรู น้ำมัน | ไม่มี | มุม บิด | 30 |
จุด มุม(°) | 118 | ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง | H6 | ความเผื่อ ของเส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน | H6 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง