1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ดอกเอ็นมิลคาร์ไบด์รูลม 2 ฟันชนิดยาว

ดอกเอ็นมิลคาร์ไบด์รูลม 2 ฟันชนิดยาว
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 6,794.75/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

การ กัด อิเล็กโทรด สีทา, น้ำมันชักเงา แบบยาวพร้อม ล้อ ลม

รหัสสินค้า
AHBEL2-3.5
AHBEL2-3.25
AHBEL2-3.75
AHBEL2-4
AHBEL2-4.5
AHBEL2-4.25
AHBEL2-4.75
AHBEL2-5
AHBEL2-5.5
AHBEL2-5.25
AHBEL2-5.75
AHBEL2-6
AHBEL2-6.5
AHBEL2-6.25
AHBEL2-6.75
AHBEL2-7
AHBEL2-7.5
AHBEL2-8
AHBEL2-8.5
AHBEL2-8.25
AHBEL2-8.75
AHBEL2-9
AHBEL2-9.5
AHBEL2-10
AHBEL2-10.5
AHBEL2-12.5
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาด R
(มิลลิเมตร)
ความยาวใบมีด (ℓ)
(มิลลิเมตร)
ความยาวโดยรวม (L)
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d)
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลางใบมีด
(มิลลิเมตร)

฿ 6,978.47

EIK SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 3.54015067

฿ 6,794.75

EIK SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 3.254015066.5

฿ 7,682.39

EIK SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 3.754015067.5

฿ 11,614.30

EIK SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 44018088

฿ 12,243.63

EIK SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 4.54018089

฿ 11,954.81

EIK SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 4.254018088.5

฿ 12,532.60

EIK SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 4.754018089.5

฿ 13,916.60

EIK SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 5602001010

฿ 14,937.97

EIK SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 5.5602001011

฿ 14,466.21

EIK SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 5.25602001010.5

฿ 15,409.89

EIK SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 5.75602001011.5

฿ 16,714.03

EIK SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 6602001212

฿ 19,088.75

EIK SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 6.5602001213

฿ 18,486.36

EIK SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 6.25602001212.5

฿ 19,717.30

EIK SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 6.75602001213.5

฿ 24,324.49

EIK SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 7602001214

฿ 26,778.62

EIK SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 7.5602001215

฿ 30,273.61

EIK SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 8602001616

฿ 31,871.06

EIK SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 8.5602001617

฿ 31,085.26

EIK SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 8.25602001616.5

฿ 32,631.01

EIK SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 8.75602001617.5

฿ 36,486.65

EIK SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 9802501618

฿ 39,544.72

EIK SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 9.5802501619

฿ 42,213.53

EIK SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 10802502020

฿ 46,651.42

EIK SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 10.5802502021

฿ 66,491.67

EIK SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 12.5802502525

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด หัวบอล วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าคาร์บอน / โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก / โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก / กราไฟท์ จำนวนร่อง(แผ่น) 2
ความละเอียดของ R(ไมโครเมตร) ±0.02 การใช้เครื่องจักร พื้นผิว โค้ง / ด้านข้าง / แกะสลัก / ร่อง R มี / ไม่มี แรงบิด มี
มุม บิด ใบมีดบิดไปทางขวา 30 ° ความเผื่อเส้นผ่าศูนย์กลางใบมีด D ±0.01 ความเผื่อ เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน d H6