(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ทรงเรียว ใช้สำหรับรูเคลือบเทปอร์ (สำหรับการตกแต่ง)
รหัสสินค้า |
---|
MTRT-F0 |
MTRT-F1 |
MTRT-F2 |
MTRT-F3 |
MTRT-F4 |
MTRT-F5 |
MTRT-F6 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความยาวฟัน (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ปลาย | เส้นผ่าศูนย์กลางปลายใหญ่ | แบบเหลี่ยมทั้งสองด้าน | ขนาด | ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง (มิลลิเมตร) | จำนวนฟลุต (ผ้าใบแลพแผ่นชีต) | เต็มความยาว L (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน | L1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 7,437.00 | EIK HSS REAMERS | 1 ชิ้น | 11 วัน | 65 | 6.547 | 9.93 | 1/19.212 | 9 | -0.03 to +0.03 | 6 | 155 | MT1 | 17 | ||
฿ 8,704.00 | EIK HSS REAMERS | 1 ชิ้น | 11 วัน | 68 | 9.571 | 12.963 | 1/20.047 | 12 | -0.03 to +0.03 | 6 | 155 | MT1 | 18 | ||
฿ 14,040.00 ฿ 11,232.00 | EIK HSS REAMERS | 1 ชิ้น | 11 วัน | 80 | 14.733 | 18.729 | 1/20.020 | 18 | -0.03 to +0.03 | 8 | 180 | MT2 | 19 | ||
฿ 23,885.00 ฿ 19,108.00 | EIK HSS REAMERS | 1 ชิ้น | 11 วัน | 98 | 20.01 | 24.929 | 1/19.922 | 24 | -0.03 to +0.03 | 8 | 220 | MT3 | 22 | ||
฿ 42,042.00 ฿ 33,633.60 | EIK HSS REAMERS | 1 ชิ้น | 11 วัน | 120 | 26.229 | 32.462 | 1/19.254 | 31 | -0.06 to +0.06 | 10 | 265 | MT4 | 23 | ||
฿ 89,369.00 ฿ 67,026.75 | EIK HSS REAMERS | 1 ชิ้น | 11 วัน | 150 | 37.873 | 45.767 | 1/19.002 | 44 | -0.06 to +0.06 | 12 | 330 | MT5 | 26 | ||
฿ 273,160.00 ฿ 192,823.64 | EIK HSS REAMERS | 1 ชิ้น | 11 วัน | 205 | 54.388 | 65.076 | 1/19.180 | 63 | -0.06 to +0.06 | 14 | 455 | MT6 | 33 |
กำลังโหลด …
ประเภท ก้าน | ก้าน ทรงเรียว | วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / อะลูมิเนียม / ทองแดง / โลหะผสม เหล็กกล้า | การเคลือบผิว Y / N | NA |
---|---|---|---|---|---|
รูปทรง ร่อง | แบบตรง | ใบมีดลบคม ฐานรอง/แผ่นรอง Y / N | NA | รูปทรง ใบมีดลบคม | ใบมีดลบคม ขวา แบบตรง |
ประเภท วัสดุ เครื่องมือ | เหล็กกล้าไฮสปีด (HSS) | ศูนย์ | เว้า 60° |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง