1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 to 20:30 19/5/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

ดอกกัด Porcupine Neo ซีรีส์ F3038B CN F3000 ชนิดด้ามผสม (รหัสสินค้า)

ดอกกัด Porcupine Neo ซีรีส์ F3038B CN F3000 ชนิดด้ามผสม
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 58,242.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ดอกเอ็นมิลกัดหยาบ ปลายมีร่องหักเศษ 3 มิติ ด้าม CN 50.8 ที่มีแคลมป์ความแกร่งสูง

รหัสสินค้า
F3038BCN-50XCN50.8X70
F3038BCN-50XCN50.8X98
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน ds
(มิลลิเมตร)
ความยาวใต้คอℓ2
(มิลลิเมตร)
หมายเลข เครื่องมือ lc ความยาว ใบมีดลบคม
(มิลลิเมตร)
จำนวน ปลายหัวแร้งบัดกรี การใช้งาน

฿ 58,242.00

OSG-WALTER 1 ชิ้น 5 วัน 1809580031207015

฿ 65,409.00

OSG-WALTER 1 ชิ้น 5 วัน 21012580031219821

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การใช้เครื่องจักร ด้าน เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก dc(φ) 50 วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้า / เหล็กกล้าความแข็งสูง / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม
วิธีการติดตั้ง พร้อมที่ มือจับ จำนวนฟลุต(แผ่น) 3 วัสดุ ปลาย รองรับการใช้งาน เคลือบ คาร์ไบด์ / ไม่มีเคลือบ คาร์ไบด์
ก้าน(มิลลิเมตร) CN50.8 ชิป IC ใช้งานได้ APGT15T3PDR-D51/APMT15T3PDR-D55/APMT15T3PDR-D56/APKT15T3PDR-F55/APMT15T3PDR-F56/APMT15T3PDR-G56/APHT15T3PDR-K88