(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·ดอกกัด ดอกเอ็นมิลล์ สำหรับการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร วัสดุ คาร์ไบด์ ซีเมนต์ / แข็งเปราะ
·การ เคลือบเพชร สำหรับ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร คาร์ไบด์ ซีเมนต์ทำให้เกิด ความแข็ง ความแกร่ง และความแข็งแรงของ กาว โดดเด่น
·เปิดใช้งานการตัดแบบ "ลึก" ที่เป็นปรากฏการณ์โดยใช้ รูปทรง ใบมีดลบคม อุดมคติ
·บรรลุพื้นผิวที่ไม่มีการฉีกขาดและมีการ ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ยอดเยี่ยมโดยเฉพาะตั้งแต่หยาบปานกลางจนถึงการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร การขัดเงา
รหัสสินค้า |
---|
UDCB2002-0014 |
UDCB2003-0021 |
UDCB2004-0028 |
UDCB2005-0035 |
UDCB2006-0042 |
UDCB2007-0049 |
UDCB2008-0056 |
UDCB2009-0063 |
UDCB2010-0070 |
UDCB2020-0140 |
UDCB2030-0210 |
UDCB2040-0280 |
UDCB2050-0350 |
UDCB2060-0420 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาด R (มิลลิเมตร) | ความยาวใบมีด (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d) (มิลลิเมตร) | JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | ก้าน ทรงเรียว มุม bta (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 10,027.06 | UNI SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.1 | 0.14 | 50 | 4 | 4560295076952 | 430-5221 | 16° | ||
฿ 10,147.41 | UNO CUTTING TOOLS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 0.15 | 0.21 | 50 | 4 | 4560295080546 | 468-2955 | 16° | ||
฿ 9,132.70 | UNI SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 0.2 | 0.28 | 50 | 4 | 4560295076969 | 430-5230 | 16° | ||
฿ 9,253.06 | UNO CUTTING TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.25 | 0.35 | 50 | 4 | 4560295080553 | 468-2963 | 16° | ||
฿ 8,197.83 | UNI SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.3 | 0.42 | 50 | 4 | 4560295076976 | 430-5248 | 16° | ||
฿ 8,318.19 | UNO CUTTING TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.35 | 0.49 | 50 | 4 | 4560295080560 | 468-2971 | 16° | ||
฿ 8,197.83 | UNI SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.4 | 0.56 | 50 | 4 | 4560295076983 | 430-5256 | 16° | ||
฿ 8,318.19 | UNO CUTTING TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.45 | 0.63 | 50 | 4 | 4560295080577 | 468-2980 | 16° | ||
฿ 8,197.83 | UNI SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.5 | 0.7 | 50 | 4 | 4560295076990 | 430-5264 | 16° | ||
฿ 8,197.83 | UNI SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 1 | 1.4 | 50 | 4 | 4560295077003 | 430-5272 | 16° | ||
฿ 9,006.20 | UNI SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1.5 | 2.1 | 60 | 6 | 4560295077010 | 430-5281 | 16° | ||
฿ 9,006.20 | UNI SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2 | 2.8 | 60 | 6 | 4560295077027 | 430-5299 | 16° | ||
฿ 9,024.50 | SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 2.5 | 3.5 | 60 | 6 | 4560295077034 | 430-5302 | 16° | ||
฿ 9,006.20 | UNI SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3 | 4.2 | 60 | 6 | 4560295077041 | 430-5311 | - |
กำลังโหลด …
ชนิด | ดอกกัดหัวบอล | จำนวนร่อง(แผ่น) | 2 | การเคลือบผิว | การเคลือบผิว UDC |
---|---|---|---|---|---|
ความละเอียดของ R(ไมโครเมตร) | -0.01 to 0.01 | การใช้เครื่องจักร | พื้นผิว โค้ง / ด้านข้าง / แกะสลัก / ร่อง R | ความพร้อมของแรงบิด | NA |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง