1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
DIA สีทา, น้ำมันชักเงา DCES2000 2 ฟัน>

DIA สีทา, น้ำมันชักเงา DCES2000 2 ฟัน>
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 3,114.63/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·ดอก ดอกกัดมุมฉาก เคลือบเพชรพร้อม 2ฟันสำหรับการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร อิเล็กโทรด การ์ไฟต์
· ฟิล์มเคลือบ Diamoond ซึ่งถูกพัฒนาขึ้นใหม่ ช่วยให้ทนการเสียดสี ดีเยี่ยม
· ฟิล์ม การเคลือบ diamond ยึดเกาะตัวดอกได้ดีและ มีอายุการใช้งานยาวนาน

รหัสสินค้า
DCES2002-0060
DCES2005-0150
DCES2010-0300
DCES2015-0450
DCES2020-0600
DCES2030-0900
DCES2040-1200
DCES2060-1800
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่าศูนย์กลางใบมีด (D)
(φ)
ความยาวใบมีด (ℓ)
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d)
(มิลลิเมตร)
ความยาวโดยรวม (L)
(มิลลิเมตร)
ก้าน ทรงเรียว มุม bta
(°)

฿ 3,642.30

UNI SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 10 วัน 0.20.644516°

฿ 3,114.63

UNI SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 0.51.544516°

฿ 3,114.63

UNI SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 1344516°

฿ 3,114.63

UNI SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 1.54.544516°

฿ 3,114.63

UNI SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 7 วัน 2644516°

฿ 3,643.36

UNI SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 3964516°

฿ 3,875.54

UNI SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 41265016°

฿ 4,128.82

UNI SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 618660-

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุชิ้นงาน อะลูมิเนียม / ทองแดง / สีทา, น้ำมันชักเงา / เรซิ่น จำนวนร่อง(แผ่น) 4 ประเภท แบบเหลี่ยม
การเคลือบผิว เสื้อเพชร การใช้เครื่องจักร Plane / ด้านข้าง / ร่อง / การตัดแบบเอียง รูปทรงปลายใบมีด มุมแหลม
มุมบิด (θ) เกลียว มาตรฐาน (30 ถึง 40 °) ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางขลุ่ย(มิลลิเมตร) 0 to -0.02