(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ด้วยระบบ ABS (สัมบูรณ์) ซึ่งมีจุดกำเนิดแน่นอนบนสเกลแหล่งกำเนิดที่ตั้งไว้จะถูกเก็บไว้เป็นจุดอ้างอิงการวัดแม้หลังจากปิดเครื่องแล้วสิ่งนี้ทำให้การจับคู่ที่ยุ่งยากในบ้านไม่จำเป็นเมื่อเปิดเครื่องอีกครั้งและสามารถเริ่มการวัดได้ทันทีที่จ่ายพลังงานใช้วิธี ABS เพื่อกำจัดข้อผิดพลาดด้านความเร็ว
รหัสสินค้า |
---|
ID-B1005 |
ID-N1012 |
ID-N112 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความยาวการวัดสูงสุด (ช่วงการปรับค่า) (มิลลิเมตร) | สเกลวัด ช่วงเวลา / การแสดงผลขั้นต่ำ (มิลลิเมตร) | ช่วงการวัด (มิลลิเมตร) | กำลังวัด (N) | รุ่น ผลิตภัณฑ์ | รหัส / สัญลักษณ์ / หมายเลขชิ้นส่วน | ความแม่นยำ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 11,500.00 ฿ 9,334.55 | MTY MEASURING TOOLS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 1.1 ถึง 5 | 0.01 | 5 | 2.0 หรือน้อยกว่า | ประเภท พลั้งเจอร์/เหล็กดัน กลับ | 543-580 | 0.02 มม. (ไม่รวมข้อผิดพลาดทางอิเล็กทรอนิกส์± 1 จำนวน) | ||
฿ 9,466.00 ฿ 6,765.35 | MTY MEASURING TOOLS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 6 ถึง 20 | 0.01 | 12.7 | 2.5 หรือน้อยกว่า | แบบบาง | 543-570 | 0.02 มม. (ไม่รวมข้อผิดพลาดทางอิเล็กทรอนิกส์± 1 จำนวน) | ||
฿ 15,509.00 ฿ 12,588.66 | MTY MEASURING TOOLS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 6 ถึง 20 | สลับ 0.001/0.01 | 12.7 | 2.5 หรือน้อยกว่า | แบบบาง | 543-575 | 0.003 มม. (ไม่รวมข้อผิดพลาดทางอิเล็กทรอนิกส์± 1 จำนวน) |
กำลังโหลด …
ใช้ | รุ่นมาตรฐาน | วิธีการแสดงผล | ดิจิทัล | ฟังก์ชั่น กันน้ำ | ที่รวมอยู่ |
---|---|---|---|---|---|
มี / ไม่มี เทอร์มินอล เอาต์พุต ข้อมูลการวัด | ที่รวมอยู่ | เครื่องวัดระดับน้ำ การป้องกัน | IP66 | มวล(ก.) | 130 |
คำอธิบายเพิ่มเติม | ความกว้าง ตัวเครื่อง หลัก:35 มม | ความเร็วในการตอบสนองสูงสุด | ไม่ จำกัด (ไม่สามารถวัดโปรไฟล์ได้) | พาวเวอร์ซัพพลาย | SR44 (เซลล์ซิลเวอร์ออกไซด์แบบปุ่ม) x 1 |
อายุแบตเตอรี่(เวลา) | ใช้อย่างต่อเนื่องประมาณ 7,000 | วิธิการตรวจจับ ตำแหน่ง | เอ็นโค้ดเดอร์/วงจรเข้ารหัส ความจุไฟฟ้าสถิต แบบสัมบูรณ์ | เอาต์พุต ข้อมูล | เอาต์พุต ดิจิทัล |
องค์ประกอบ การวัด | ทรงกลม R = 1.5 มม. (คาร์ไบด์) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง