(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
อุปกรณ์ตั้งค่า เหมาะสมที่สุดสำหรับแถบศูนย์กลาง แกน X/Y ที่ งานละเอียด
[การประยุกต์ใช้งาน]
· สามารถตรวจจับ ตำแหน่ง อ้างอิงภายใน 2 µm
·เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการกำหนดจุดอ้างอิงที่ถูกต้องสำหรับการใช้งานทั่วไปหัวกัด NC และตำแหน่งต้นกำเนิด MC เป็นต้น
· กระบวนการแล็ปปิ้ง (Lapping) การขัดเงา ถูกนำไปใช้กับ พื้นผิว การทำงานซึ่งเป็นรากฐานของ ความแม่นยำ
·เปิดใช้งานการ การวางตำแหน่ง โดยเพียงแค่วาง โพรบวัด ไว้ที่ส่วนปลายของ ชิ้นงาน
· ความเร็วในการหมุนที่เหมาะสม: 450 ถึง 600 รอบต่อนาที; การเพิ่มความเร็วในการหมุนมากเกินไปอาจทำให้เกิดความเสียหายได้
[การประยุกต์ใช้งาน]
·ใช้เป็นแถบศูนย์กลาง แกน X/Y ที่ งานละเอียด
รหัสสินค้า |
---|
SR-10 |
SR-102 |
SR-104 |
SR-104L |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | องค์ประกอบ การวัด (มิลลิเมตร) | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,754.00 | MEASURING TOOLS | 1 ชิ้น | 22 วัน | - | ø10 | 302-9760 | 55 | ||
฿ 4,411.37 | MEASURING TOOLS | 1 ชิ้น | 15 วัน | 10 | ø2×5・ø10 | 237-6451 | 56 | ||
฿ 3,212.00 | MEASURING TOOLS | 1 ชิ้น | 1 วัน | - | ø4×5・ø10 | 302-9778 | 56 | ||
฿ 4,223.22 | MEASURING TOOLS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ø4×10・ø10 | 237-9818 | 57 |
กำลังโหลด …
หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ | อุปกรณ์วัด | ความสามารถในการทวนซ้ำ(ไมโครเมตร) | (XY) ภายใน ±2 | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน(มิลลิเมตร) | 10 |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | เหล็กกล้า ตลับลูกปืน/รองลื่น โครเมียม คาร์บอน สูง | การใช้ | แถบตรงกลาง X และ Y ที่ งานละเอียด สูง | อัตราเร็วในการหมุน เหมาะสม(ขั้นต่ำ - 1) | 450 to 600 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง