(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการวัดชิ้นส่วนการผลิตหลาย รุ่น ปริมาณต่ำการออกแบบ ถือว่าการวัดขณะถืออยู่ในมือเพื่อให้ได้การวัดที่มั่นคงให้ความ งานละเอียด สูงโดยมีข้อผิดพลาดในการเรียนการสอน 1 andm และช่วง สเกลวัด 1 μmพร้อมกับ ฟังก์ชั่น ปรับศูนย์พื้นผิว การวัดมี ปลาย โลหะผสม คาร์ไบด์ ด์
รหัสสินค้า |
---|
IDM-25R |
IDM-50R |
IDM-75R |
IDM-100R |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความยาวการวัดสูงสุด (ช่วงการปรับค่า) (มิลลิเมตร) | ช่วงการวัด (มิลลิเมตร) | มวล (ก.) | รุ่น ผลิตภัณฑ์ | ขนาด D (มิลลิเมตร) | รหัส / สัญลักษณ์ / หมายเลขชิ้นส่วน | ความขนาน (ไมโครเมตร) | ขนาด (มิลลิเมตร) | ขนาด L (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 35,329.00 ฿ 28,680.08 | MTY MEASURING TOOLS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 16 ถึง 25 | 0-25 | 520 | ประเภท สวิตช์กด ขวา | 25 | 510-121 | 0.6 | 16.4 | 31.5 | ||
฿ 38,753.00 ฿ 31,459.69 | MTY MEASURING TOOLS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 26 ถึง 50 | 25-50 | 670 | กดปุ่มประเภทซ้าย | 38 | 510-122 | 0.6 | 16 | 56.5 | ||
฿ 42,464.00 ฿ 34,472.28 | MTY MEASURING TOOLS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 51 ถึง 100 | 50 ถึง 75 | 820 | กดปุ่มประเภทซ้าย | 50 | 510-123 | 1 | 16 | 81.5 | ||
฿ 46,232.00 ฿ 37,531.14 | MTY MEASURING TOOLS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 51 ถึง 100 | 75 ถึง 100 | 970 | กดปุ่มประเภทซ้าย | 63 | 510-124 | 1 | 16 | 106.5 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ไมโครมิเตอร์ มาตรฐาน | วิธีการแสดงผล | หมุน | ฟังก์ชั่น กันน้ำ | ที่รวมอยู่ |
---|---|---|---|---|---|
มี / ไม่มี เทอร์มินอล เอาต์พุต ข้อมูลการวัด | ไม่รวม | เครื่องมือ ผิดพลาด(ไมโครเมตร) | ±2 | ช่วง สเกลวัด(มิลลิเมตร) | หัวไมโครมิเตอร์:0.001 / ไฟบอกสถานะ:0.001 |
ความเรียบ(ไมโครเมตร) | 0.3 | พื้นผิว การวัด | ปลาย โลหะผสม คาร์ไบด์ ด์ | เครื่องวัดระดับน้ำ การป้องกัน IP | IP54 |
ข้อผิดพลาดฟีดของ แกนหมุน(ไมโครเมตร) | 3 | กำลังวัด(N) | 5-10 | ระบุช่วง(มิลลิเมตร) | ±0.06 |
ความแปรปรวนในการบ่งชี้(ไมโครเมตร) | 0.4 | ข้อผิดพลาดบ่งชี้(ไมโครเมตร) | 1 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง