(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ใช้โครงสร้างปลอกมือแบบ เฟืองวงล้อ เพื่อให้แน่ใจว่าได้ผลลัพธ์ที่ไม่เปลี่ยนแปลงและการวัดที่เสถียรแม้สำหรับผู้ใช้ที่ไม่คุ้นเคยกับการใช้งานมือเดียวการทำงานของ เฟืองวงล้อ เป็นไปได้สำหรับทั้งส่วนปลอกมือและส่วน แกนหมุนพื้นผิว การวัดมี ปลาย โลหะผสม คาร์ไบด์ ด์
รหัสสินค้า |
---|
M317-25 |
M317-50 |
M327-25 |
M327-50 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความยาวการวัดสูงสุด (ช่วงการปรับค่า) (มิลลิเมตร) | ช่วงการวัด (มิลลิเมตร) | ช่วง สเกลวัด (มิลลิเมตร) | มวล (ก.) | รหัส / สัญลักษณ์ / หมายเลขชิ้นส่วน | ขนาด b (มิลลิเมตร) | ขนาดค (มิลลิเมตร) | ขนาด L (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,687.00 ฿ 2,993.11 | MTY MEASURING TOOLS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 16 ถึง 25 | 0-25 | 0.01 | 180 | 102-701 | 5 | 26 | 30.3 | ||
฿ 5,473.00 ฿ 4,441.89 | MTY MEASURING TOOLS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 26 ถึง 50 | 25-50 | 0.01 | 270 | 102-702 | 8 | 30 | 55.3 | ||
฿ 4,290.00 ฿ 3,482.19 | MTY MEASURING TOOLS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 16 ถึง 25 | 0-25 | 0.001 | 180 | 102-707 | 5 | 26 | 30.3 | ||
฿ 6,115.00 ฿ 4,964.16 | MTY MEASURING TOOLS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 26 ถึง 50 | 25-50 | 0.001 | 270 | 102-708 | 8 | 30 | 55.3 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ไมโครมิเตอร์ มาตรฐาน | วิธีการแสดงผล | อนาล็อก | ฟังก์ชั่น กันน้ำ | ไม่รวม |
---|---|---|---|---|---|
มี / ไม่มี เทอร์มินอล เอาต์พุต ข้อมูลการวัด | ไม่รวม | เครื่องมือ ผิดพลาด(ไมโครเมตร) | ±2 | ความเรียบ(ไมโครเมตร) | 0.6 |
พื้นผิว การวัด | ปลาย โลหะผสม คาร์ไบด์ ด์ | ความขนาน(ไมโครเมตร) | 2 | สเปค | เฟรม:การเคลือบผิว ด้วยฝาปิดป้องกันความร้อน |
ขนาด(มิลลิเมตร) | 2.8 | กำลังวัด(N) | 5-10 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง