(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
คาลิป เปอร์ เฉพาะด้าน สำหรับการวัดภายในพร้อมกับ เทอร์มินอล เอาต์พุต ข้อมูลการวัดซึ่งสามารถใช้เพื่อกำหนดค่า ระบบ อุปกรณ์ควบคุม กระบวนการแปรรูป ทางสถิติหรือ ระบบ การวัด
ชนิด | เครื่องวัดเส้นผ่าศูนย์กลางพิเศษ | รูปทรง เปอร์พิเศษ | คา คาลิเปอร์ จุด | วิธีการแสดงผล | เวอร์เนีย (อนาล็อก) |
---|---|---|---|---|---|
ความยาวการวัดสูงสุด (ช่วงการปรับค่า)(มิลลิเมตร) | 151 ถึง 200 | ฟังก์ชั่น กันน้ำ | ไม่รวม | มี / ไม่มี เทอร์มินอล เอาต์พุต ข้อมูลการวัด | ไม่รวม |
แถบความลึก W / WO | ไม่รวม | แผงเซลล์แสงอาทิตย์ | ไม่รวม | ช่วงการวัด(มิลลิเมตร) | 10 ถึง 200 (ด้านใน) |
รุ่น ผลิตภัณฑ์ | อนาล็อก | รหัส / สัญลักษณ์ / หมายเลขชิ้นส่วน | 536-142 | เครื่องมือ ผิดพลาด(มิลลิเมตร) | ±0.12 |
ค่า แสดงผลขั้นต่ำ(มิลลิเมตร) | 0.05 | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน วัดได้(มิลลิเมตร) | φ10หรือมากกว่า |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน NT14-20 ในชุด เวอร์เนีย, คาลิปเปอร์วัดภายใน ซีรีส์ 573 / 536
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง