(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ขากรรไกรยาวขึ้นสามารถวัดขนาดภายในได้ด้วย สเกลวัด ด้านบนของ สไลเดอร์ และขนาดภายนอกด้วย สเกลวัด ล่างการวัดภายในสามารถทำได้จากความยาวการวัดภายในขั้นต่ำ
ชนิด | เครื่องวัดเส้นผ่าศูนย์กลางพิเศษ | รูปทรง เปอร์พิเศษ | เครื่องมือวัด เขี้ยว ยาว | วิธีการแสดงผล | เวอร์เนีย (อนาล็อก) |
---|---|---|---|---|---|
ความยาวการวัดสูงสุด (ช่วงการปรับค่า)(มิลลิเมตร) | 301 ถึง 500 | ฟังก์ชั่น กันน้ำ | ไม่รวม | มี / ไม่มี เทอร์มินอล เอาต์พุต ข้อมูลการวัด | ไม่รวม |
แถบความลึก W / WO | ไม่รวม | แผงเซลล์แสงอาทิตย์ | ไม่รวม | ช่วงการวัด(มิลลิเมตร) | 0-500 |
รหัส / สัญลักษณ์ / หมายเลขชิ้นส่วน | 534-110 | เครื่องมือ ผิดพลาด(มิลลิเมตร) | ±0.13 | อ่านขั้นต่ำ(มิลลิเมตร) | 0.05 |
ความยาวขั้นต่ำสุดสำหรับการวัด(มิลลิเมตร) | 20 | มวล(ก.) | 1400 | A(มิลลิเมตร) | 682 |
B(มิลลิเมตร) | 225 | C(มิลลิเมตร) | 200 | E(มิลลิเมตร) | 89 |
G(มิลลิเมตร) | 25 | H(มิลลิเมตร) | 18.5 | I(มิลลิเมตร) | 12 |
J(มิลลิเมตร) | 6 | K(มิลลิเมตร) | R10 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน C50L ในชุด 534 ซีรีส์ เขี้ยว ยาวคาลิป เวอร์เนีย ยาว CL
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง