(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
74155 |
74156 |
74157 |
74158 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | รูปทรง กระจก | ขนาดกระจก (มิลลิเมตร) |
ค่า (มิลลิเมตร) |
มวล/น้ำหนัก (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 609.00 |
INSPECTION MIRROR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | แบบกลม | ø60 | ประมาณ 590 | 70 | ||
฿ 960.00 |
MICROSCOPE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | แบบกลม | ø 36 | ประมาณ 566 | 55 | ||
฿ 595.18 |
SWS MICROSCOPE | 1 ชิ้น | 1 วัน | รูปไข่ | 50X80 | ประมาณ 610 | 73 | ||
฿ 960.00 |
MICROSCOPE | 1 ชิ้น | 1 วัน | รูปไข่ | 25X50 | ประมาณ 580 | 57 |
กระจกส่องตรวจ LED พร้อมไฟที่สะท้อนออกจากกระจกเพื่อให้แสงสว่างในบริเวณที่ดูแลรักษา
[คุณสมบัติ]
·มองเห็นได้ชัดเจนแม้ในที่มืดหรือแคบ
· 30,000 mcd พร้อม ไฟ LED มี ความแม่นยำ สูง
· ผลิตภัณฑ์ แบบพกพาพิเศษที่ยังคงมีขนาดกะทัดรัดแม้จะติดตั้งไฟ
[การประยุกต์ใช้งาน]
· กระจกตรวจสอบ ไฟ ส่อง สว่างสำหรับการตรวจสอบ / สังเกตสถานที่มืดที่มองเห็นได้ยากแคบและมืด
รหัสรุ่น |
---|
74155 |
74156 |
74157 |
74158 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | รูปทรง กระจก | ขนาดกระจก (มิลลิเมตร) |
ค่า (มิลลิเมตร) |
มวล/น้ำหนัก (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 609.00 |
INSPECTION MIRROR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | แบบกลม | ø60 | ประมาณ 590 | 70 | ||
฿ 960.00 |
MICROSCOPE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | แบบกลม | ø 36 | ประมาณ 566 | 55 | ||
฿ 595.18 |
SWS MICROSCOPE | 1 ชิ้น | 1 วัน | รูปไข่ | 50X80 | ประมาณ 610 | 73 | ||
฿ 960.00 |
MICROSCOPE | 1 ชิ้น | 1 วัน | รูปไข่ | 25X50 | ประมาณ 580 | 57 |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง