(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ฟังก์ชั่นที่สมบูรณ์แบบและหลากหลายเหมาะกับหัวฉีด น้ำหล่อเย็น
[คุณสมบัติ]
·ฟังก์ชั่นที่สมบูรณ์แบบและระบบที่หลากหลายของ หัวฉีด น้ำหล่อเย็น
· ระบบรวม ที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้อย่างความยืดหยุ่น
· หัวฉีด ต่างๆ
·จะไม่ละลาย สนิม หรือแตกหัก
· 3 ขนาด: ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูในล็อคลาย ไม่เปลี่ยนแปลงเนื่องจากการดัดโค้ง ป้องกันอัตราการไหลลดลง
·เมื่อกำหนดรูปร่างแล้วจะไม่กลับคืนมาเนื่องจากแรงดันน้ำหล่อเย็น
รหัสสินค้า |
---|
VAL6-IN6-1 |
VAL6-IN6-2 |
VAL6-IN6-10 |
VAL13-IN13-1 |
VAL13-IN13-2 |
VAL13-IN13-10 |
VAL19-IN19-1 |
VAL19-IN19-2 |
VAL19-IN19-10 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | W | ปริมาณ | ชนิด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 999,999,999.00 | MST LOCLINE | 1 ชิ้น | ขอราคา | 28 | 1 | 6 | |||
฿ 999,999,999.00 | MST LOCLINE | 1 แพ็ค | 2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | ขอราคา | 28 | 2 | 6 | ||
฿ 999,999,999.00 | MST LOCLINE | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | ขอราคา | 28 | 10 | 6 | ||
฿ 999,999,999.00 | MST LOCLINE | 1 ชิ้น | ขอราคา | 45 | 1 | 13 | |||
฿ 999,999,999.00 | MST LOCLINE | 1 แพ็ค | 2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | ขอราคา | 45 | 2 | 13 | ||
฿ 7,608.00 | MST LOCLINE | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 16 วัน | 45 | 10 | 13 | ||
฿ 999,999,999.00 | MST LOCLINE | 1 ชิ้น | ขอราคา | 60 | 1 | 19 | |||
฿ 999,999,999.00 | MST LOCLINE | 1 แพ็ค | 2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | ขอราคา | 60 | 2 | 19 | ||
฿ 999,999,999.00 | MST LOCLINE | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | ขอราคา | 60 | 10 | 19 |
กำลังโหลด …
หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ | การทำความร้อน / เย็น | ประเภท หัวฉีด | กระเปาะ | รูปทรง หัวฉีด | ตัวต่อสายเคเบิ้ล |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง