1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ล็อคลายหัวฉีด แบบกลม T【1-20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】 (NZ6-RT1-1)

MST LOCLINE

ล็อคลายหัวฉีด แบบกลม T (NZ6-RT1-1)
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
ฟังก์ชั่นที่สมบูรณ์แบบและหลากหลายเหมาะกับหัวฉีด น้ำหล่อเย็น

[คุณสมบัติ]
·ฟังก์ชั่นที่สมบูรณ์แบบและระบบที่หลากหลายของ หัวฉีด น้ำหล่อเย็น
· ระบบรวม ที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้อย่างความยืดหยุ่น
· หัวฉีด ต่างๆ
·จะไม่ละลาย สนิม หรือแตกหัก
· 3 ขนาด: ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูในล็อคลาย ไม่เปลี่ยนแปลงเนื่องจากการดัดโค้ง ป้องกันอัตราการไหลลดลง
·เมื่อกำหนดรูปร่างแล้วจะไม่กลับคืนมาเนื่องจากแรงดันน้ำหล่อเย็น

รหัสสินค้า
NZ6-RT1-1
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งd ปริมาณ ชนิด L1 L2

฿ 999,999,999.00

MST LOCLINE 1 ชิ้น ขอราคา ø2163017

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ การทำความร้อน / เย็น ประเภท หัวฉีด หัวฉีด รูปทรง หัวฉีด แบบกลม T-type