(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ฟังก์ชั่นที่สมบูรณ์แบบและหลากหลายเหมาะกับหัวฉีด น้ำหล่อเย็น
[คุณสมบัติ]
·ฟังก์ชั่นที่สมบูรณ์แบบและระบบที่หลากหลายของ หัวฉีด น้ำหล่อเย็น
· ระบบรวม ที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้อย่างความยืดหยุ่น
· หัวฉีด ต่างๆ
·จะไม่ละลาย สนิม หรือแตกหัก
· 3 ขนาด: ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูในล็อคลาย ไม่เปลี่ยนแปลงเนื่องจากการดัดโค้ง ป้องกันอัตราการไหลลดลง
·เมื่อกำหนดรูปร่างแล้วจะไม่กลับคืนมาเนื่องจากแรงดันน้ำหล่อเย็น
รหัสสินค้า |
---|
AD13-Y6-1 |
AD13-Y6-2 |
AD13-Y6-10 |
AD13-Y13-1 |
AD13-Y13-2 |
AD13-Y13-10 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาด หัวฉีด | เอาต์พุต | ปริมาณ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 999,999,999.00 | MST LOCLINE | 1 ชิ้น | ขอราคา | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน 13 | Type 6 | 1 | |||
฿ 999,999,999.00 | MST LOCLINE | 1 แพ็ค | 2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | ขอราคา | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน 13 | Type 6 | 2 | ||
฿ 999,999,999.00 | MST LOCLINE | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | ขอราคา | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน 13 | Type 6 | 10 | ||
฿ 999,999,999.00 | MST LOCLINE | 1 ชิ้น | ขอราคา | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน 13 | Type 13 | 1 | |||
฿ 999,999,999.00 | MST LOCLINE | 1 แพ็ค | 2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | ขอราคา | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน 13 | Type 13 | 2 | ||
฿ 999,999,999.00 | MST LOCLINE | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | ขอราคา | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน 13 | Type 13 | 10 |
กำลังโหลด …
หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ | การทำความร้อน / เย็น | ประเภท หัวฉีด | อะแดปเตอร์/ตัวแปลง | รูปทรง หัวฉีด | ความแตกต่างของ Y / เส้นผ่านศูนย์กลาง |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง