(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ฟังก์ชั่นที่สมบูรณ์แบบและหลากหลายเหมาะกับหัวฉีด น้ำหล่อเย็น
[คุณสมบัติ]
·ฟังก์ชั่นที่สมบูรณ์แบบและระบบที่หลากหลายของ หัวฉีด น้ำหล่อเย็น
· ระบบรวม ที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้อย่างความยืดหยุ่น
· หัวฉีด ต่างๆ
·จะไม่ละลาย สนิม หรือแตกหัก
· 3 ขนาด: ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูในล็อคลาย ไม่เปลี่ยนแปลงเนื่องจากการดัดโค้ง ป้องกันอัตราการไหลลดลง
·เมื่อกำหนดรูปร่างแล้วจะไม่กลับคืนมาเนื่องจากแรงดันน้ำหล่อเย็น
รหัสสินค้า |
---|
AD6-L6-1 |
AD6-L6-2 |
AD6-L6-10 |
AD13-L13-1 |
AD13-L13-2 |
AD13-L13-10 |
AD19-L19-1 |
AD19-L19-2 |
AD19-L19-10 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ปริมาณ | ชนิด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 324.00 | MST LOCLINE | 1 ชิ้น | 11 วัน | 1 | 6 | |||
฿ 999,999,999.00 | MST LOCLINE | 1 แพ็ค | 2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | ขอราคา | 2 | 6 | ||
฿ 3,226.00 | MST LOCLINE | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 11 วัน | 10 | 6 | ||
฿ 999,999,999.00 | MST LOCLINE | 1 ชิ้น | ขอราคา | 1 | 13 | |||
฿ 999,999,999.00 | MST LOCLINE | 1 แพ็ค | 2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | ขอราคา | 2 | 13 | ||
฿ 999,999,999.00 | MST LOCLINE | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | ขอราคา | 10 | 13 | ||
฿ 999,999,999.00 | MST LOCLINE | 1 ชิ้น | ขอราคา | 1 | 19 | |||
฿ 999,999,999.00 | MST LOCLINE | 1 แพ็ค | 2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | ขอราคา | 2 | 19 | ||
฿ 999,999,999.00 | MST LOCLINE | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | ขอราคา | 10 | 19 |
กำลังโหลด …
หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ | การทำความร้อน / เย็น | ประเภท หัวฉีด | อะแดปเตอร์/ตัวแปลง | รูปทรง หัวฉีด | ประเภท L |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง