(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·หลอด LED สีขาว 0.3 W รวม 12 หลอด
· การใช้พลังงาน 3.6 W, 192 ลูเมนส์
·มี แม่เหล็ก เปิด / ปิด 32 kgf (ขนาด แม่เหล็ก:30 × 40 × 35 H มม.)
[ส่วน แหล่งกำเนิดแสงไฟ ขนาด แพ้ด]150 × 80 × 11 มม
[ความสูงเต็ม]491 มม
[ความ ยาวส่วนที่ ยืดหยุ่น]255 มม
ประเภทแสง | ไฟ LED | รุ่น พาวเวอร์ซัพพลาย | ประเภท สายพาวเวอร์ | แรงดูดซับ(N) | 320 |
---|---|---|---|---|---|
ความกว้างของ แม่เหล็ก(มิลลิเมตร) | 30 | ความลึกของ แม่เหล็ก(มิลลิเมตร) | 40 | ความกว้าง แม่เหล็ก สูง(มิลลิเมตร) | 35 |
มี / ไม่มีแว่นขยาย | NA | รหัสของทรัสโก้ | 387-3722 | หลอดไฟ LED | หลอด LED สีขาว 0.3 W |
ไฟ LED | ไฟ 12 ดวง | การใช้พลังงาน(W) | 3.6 | ฟลักซ์ แสงทั้งหมด(LM) | 192 |
ความยาว สายพาวเวอร์(ม.) | 2 | พาวเวอร์ซัพพลาย | 100 V AC | มวล(ก.) | 465 |
ความสูงโดยรวม(มิลลิเมตร) | 491 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง