(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]·เป็น ผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน JIS
โปรดใช้ "ดอก คาร์ไบด์ เครื่องมือ Sanwa" สำหรับ "การหาเหตุผลเข้าข้างตนเองของการผลิตและการลดต้นทุน"
ปริมาณการสั่งซื้อขั้นต่ำ: 1 ชิ้น
รหัสสินค้า |
---|
39-1-K10 |
39-1-M20 |
39-1-P20 |
39-2-K10 |
39-2-M20 |
39-2-P20 |
39-3-K10 |
39-3-M20 |
39-3-P20 |
39-4-K10 |
39-4-M20 |
39-4-P20 |
39-K10 |
39-M20 |
39-P20 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความกว้างของ ก้าน (มิลลิเมตร) | ความยาวรวม ก้าน (มิลลิเมตร) | ความสูง ก้าน (มิลลิเมตร) | ตลับลูกปืน/รองลื่น จำนวน | เม็ดมีด ส่วน A (มิลลิเมตร) | เม็ดมีด ส่วน B (มิลลิเมตร) | เม็ดมีด ส่วน C (มิลลิเมตร) | R | ประเภท วัสดุ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 670.62 | SWB TURNING TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 13 | 100 | 13 | 1 | 13 | 13 | 3 | 2 | K10 | ||
฿ 670.62 | SWB TURNING TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 13 | 100 | 13 | 1 | 13 | 13 | 3 | 2 | M20 | ||
฿ 670.62 | SWB TURNING TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 13 | 100 | 13 | 1 | 13 | 13 | 3 | 2 | P20 | ||
฿ 971.51 | SWB TURNING TOOLS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 16 | 120 | 16 | 2 | 16 | 16 | 4 | 3 | K10 | ||
฿ 971.51 | SWB TURNING TOOLS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 16 | 120 | 16 | 2 | 16 | 16 | 4 | 3 | M20 | ||
฿ 971.51 | SWB TURNING TOOLS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 16 | 120 | 16 | 2 | 16 | 16 | 4 | 3 | P20 | ||
฿ 1,358.54 | SWB TURNING TOOLS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 19 | 140 | 19 | 3 | 19 | 19 | 5 | 4 | K10 | ||
฿ 1,358.54 | SWB TURNING TOOLS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 19 | 140 | 19 | 3 | 19 | 19 | 5 | 4 | M20 | ||
฿ 1,391.49 | SWB TURNING TOOLS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 19 | 140 | 19 | 3 | 19 | 19 | 5 | 4 | P20 | ||
฿ 1,631.06 | SWB TURNING TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 25 | 160 | 25 | 4 | 22 | 22 | 6 | 4 | K10 | ||
฿ 1,631.06 | SWB TURNING TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 25 | 160 | 25 | 4 | 22 | 22 | 6 | 4 | M20 | ||
฿ 1,631.06 | SWB TURNING TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 25 | 160 | 25 | 4 | 22 | 22 | 6 | 4 | P20 | ||
฿ 596.02 | SWB TURNING TOOLS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 80 | 10 | 0 | 10 | 10 | 3 | 2 | K10 | ||
฿ 596.02 | SWB TURNING TOOLS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 80 | 10 | 0 | 10 | 10 | 3 | 2 | M20 | ||
฿ 596.02 | SWB TURNING TOOLS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 10 | 80 | 10 | 0 | 10 | 10 | 3 | 2 | P20 |
กำลังโหลด …
สเปค JIS | ดอกกัดเข้ามุม 39 Type (ขวา) | ประเภทผลิตภัณฑ์ | ไบต์ คาร์ไบด์ | วัสดุ | คาร์ไบด์ |
---|---|---|---|---|---|
หน่วยจัดส่ง(ชิ้น) | 1 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง