(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· วัสดุ ใช้มีทั้ง ความแข็ง อุณหภูมิสูงและความทนทานต่อการขัดถูที่เหนือกว่าเมื่อเทียบกับ เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) ทั่วไป
·เหนือกว่าในการตัด วัสดุ มีความยากสูง
· ผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน JIS
รหัสสินค้า |
---|
M5-50 |
M5-63 |
M5-80 |
M5-100 |
M5-160 |
M6-100 |
M6-125 |
M6-160 |
M6-200 |
M8-63 |
M8-80 |
M8-100 |
M8-160 |
M8-200 |
M10-80 |
M10-100 |
M10-160 |
M10-200 |
M12-100 |
M12-125 |
M12-160 |
M12-200 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความกว้างของ ก้าน (มิลลิเมตร) | ความยาวรวม ก้าน (มิลลิเมตร) | ความสูง ก้าน (มิลลิเมตร) | ตลับลูกปืน/รองลื่น จำนวน | หน่วยจัดส่ง (ชิ้น) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 741.82 | SWB TURNING TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 5 | 50 | 5 | 5 | 1 | ||
฿ 780.83 | SWB TURNING TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 5 | 63 | 5 | 5 | 10 | ||
฿ 889.24 | SWB TURNING TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 5 | 80 | 5 | 5 | 10 | ||
฿ 1,013.37 | SWB TURNING TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 5 | 100 | 5 | 5 | 10 | ||
฿ 1,519.55 | TURNING TOOLS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 5 | 160 | 5 | 5 | 10 | ||
฿ 909.61 | TURNING TOOLS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 6 | 100 | 6 | 6 | 1 | ||
฿ 1,282.98 | SWB TURNING TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 | 125 | 6 | 6 | 10 | ||
฿ 1,449.96 | SWB TURNING TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 | 160 | 6 | 6 | 10 | ||
฿ 1,782.54 | SWB TURNING TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 | 200 | 6 | 6 | 10 | ||
฿ 853.33 | SWB TURNING TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8 | 63 | 8 | 8 | 1 | ||
฿ 1,242.00 | SWB TURNING TOOLS | 5 ชิ้น | 3 วัน | 8 | 80 | 8 | 8 | 1 | ||
฿ 1,236.79 | SWB TURNING TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8 | 100 | 8 | 8 | 1 | ||
฿ 1,825.09 | SWB TURNING TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8 | 160 | 8 | 8 | 10 | ||
฿ 2,267.75 | TURNING TOOLS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 8 | 200 | 8 | 8 | 10 | ||
฿ 1,224.00 | SWB TURNING TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 80 | 10 | 10 | 1 | ||
฿ 1,911.16 | SWB TURNING TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 100 | 10 | 10 | 1 | ||
฿ 2,206.40 | SWB TURNING TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 160 | 10 | 10 | 10 | ||
฿ 2,727.32 | SWB TURNING TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 200 | 10 | 10 | 10 | ||
฿ 1,938.00 | SWB TURNING TOOLS | 5 ชิ้น | 5 วัน | 12 | 100 | 12 | 12 | 1 | ||
฿ 2,326.54 | SWB TURNING TOOLS | 5 ชิ้น | 3 วัน | 12 | 125 | 12 | 12 | 1 | ||
฿ 2,774.53 | SWB TURNING TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 | 160 | 12 | 12 | 5 | ||
฿ 3,612.51 | SWB TURNING TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 | 200 | 12 | 12 | 5 |
กำลังโหลด …
สเปค JIS | แบบเหลี่ยม บิต (มิลลิเมตร) | ประเภทผลิตภัณฑ์ | กรอกบิต | วัสดุ | เหล็กกล้าไฮสปีด (HSS) |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง