1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
คาร์ไบด์ OH non- ขั้น Borer 30WHNSB□□□□-TH

HCT CARBIDE DRILL

คาร์ไบด์ OH non- ขั้น Borer 30WHNSB□□□□-TH
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 22,895.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ด้วยผลของ การเคลือบผิว TH ทำให้ เครื่องมือ อายุการใช้งาน ยาวนานแม้ในช่วงความเร็วรอบสูงที่อุณหภูมิการตัดสูง
ใช้ การเคลือบผิว TH ที่มีความต้านทานการเกิดออกซิเดชันและความต้านทานการขัดถูที่ดีเยี่ยม
การประมวลผลแบบไม่มีขั้นตอนและราบรื่นด้วย รูปทรง ร่อง NSB
ปลาย ใบมีดลบคม งานละเอียด สูง
รองรับ ก้าน งานละเอียด สูงและ ข้อต่อฟิตติ้ง แบบหด
การประมวลผล MQL (หมอก) ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมก็มีประสิทธิภาพที่โดดเด่นเช่นกัน

รหัสสินค้า
30WHNSB0520-TH
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 22,895.00

HCT CARBIDE DRILL 1 ชิ้น 16 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

เส้นผ่าศูนย์กลางรู (เส้นผ่านศูนย์กลาง ดอกสว่าน ) D(มิลลิเมตร) 5.2 ความยาวร่อง L(มิลลิเมตร) 182 วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าอบร้อน / สเตนเลส / เหล็กหล่อ
ประเภทวัสดุเครื่องมือ คาร์ไบด์ ความยาวโดยรวม L(มิลลิเมตร) 233 ประเภทก้าน ก้านดอกเอ็นมิลล์
การเคลือบผิว Y/N ที่รวมอยู่ ประเภทการเคลือบผิว การ การเคลือบผิว ATH / TH / AT มี / ไม่มี รูน้ำมัน ที่รวมอยู่
จุด มุม(°) 135 เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน ds(มิลลิเมตร) 6 การทำให้ผอมบาง การทำ Thinning ประเภท SX
รายละเอียดของการ การเคลือบผิว TH Coat มุม บิด(°) 21 to 34

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 30WHNSB0520-TH ในชุด คาร์ไบด์ OH non- ขั้น Borer 30WHNSB□□□□-TH