(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[การใช้งาน]สามารถใช้สำหรับการกัดข้าง งานตัดเซาะร่อง และการกัดหยาบ [คุณสมบัติ] · ใช้ เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) โคบอลต์ ที่มีความทนทานต่อการสึกกร่อนและ ความแข็ง สูง
รหัสสินค้า |
---|
RQR25-AT |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม มี ด (D) (φ) | ความยาวร่อง (ℓ) (มิลลิเมตร) | จำนวนฟลุต (แผ่น) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d) (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | ความเผื่อ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. | ความเผื่อ ของเส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 10,926.00 | HCT SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 25 | 70 | 5 | 25 | 160 | 0 to -0.2 | 0 to -0.013 | - |
กำลังโหลด …
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าอบร้อน / สเตนเลส / อะลูมิเนียม / ไททาเนียม | ประเภท รูปทรง ใบมีดลบคม | หยาบ | ประเภทวัสดุเครื่องมือ | โคบอลต์ เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) |
---|---|---|---|---|---|
การใช้เครื่องจักร | พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง | การเคลือบผิว | การ การเคลือบผิว ATH / TH / AT | มุมบิด (θ) | เกลียว มาตรฐาน (30 ถึง 40 °) |
ใบมีดฐาน Y/N | ที่รวมอยู่ | รายละเอียดของการ การเคลือบผิว | เคลือบ AT |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน RQR25-AT ในชุด ดอกกัดหยาบ AT ความยาวฟันขนาดทั่วไป RQR□□-AT
รหัสสินค้า |
---|
RQR16-AT |
RQR18-AT |
RQR20-AT |
RQR30-AT |
RQR35-AT |
RQR40-AT |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม มี ด (D) (φ) | ความยาวร่อง (ℓ) (มิลลิเมตร) | จำนวนฟลุต (แผ่น) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d) (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | ความเผื่อ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. | ความเผื่อ ของเส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 6,616.00 | 1 ชิ้น | 19 วัน | 16 | 50 | 4 | 16 | 125 | 0 to -0.15 | 0 to -0.011 | - | ||
฿ 7,016.00 | 1 ชิ้น | 19 วัน | 18 | 50 | 4 | 16 | 125 | 0 to -0.2 | 0 to -0.011 | - | ||
฿ 7,879.00 | 1 ชิ้น | 19 วัน | 20 | 55 | 4 | 20 | 140 | 0 to -0.2 | 0 to -0.013 | - | ||
฿ 14,836.00 | 1 ชิ้น | 19 วัน | 30 | 80 | 6 | 25 | 160 | 0 to -0.2 | 0 to -0.013 | - | ||
฿ 20,990.00 | 1 ชิ้น | 19 วัน | 35 | 90 | 6 | 32 | 180 | 0 to -0.2 | 0 to -0.016 | มีรูศูนย์กลาง | ||
฿ 28,696.00 | 1 ชิ้น | 19 วัน | 40 | 100 | 6 | 32 | 200 | 0 to -0.2 | 0 to -0.016 | มีรูศูนย์กลาง |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง