(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ดอกกัดฉาก เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) ปีด MOLDINO ผลิตภัณฑ์ เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) โคบอลต์ ชนิดไม่เคลือบ
รหัสสินค้า |
---|
HQLS18 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม มี ด (D) (φ) | ความยาวร่อง (ℓ) (มิลลิเมตร) | จำนวนฟลุต (แผ่น) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d) (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | ความเผื่อ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. | ความเผื่อ ของเส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,601.00 | HCT SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 18 | 35 | 4 | 16 | 180 | 0 to -0.2 | 0 to -0.011 |
กำลังโหลด …
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / สเตนเลส / อะลูมิเนียม / ไททาเนียม | ประเภท รูปทรง ใบมีดลบคม | หยาบ | ประเภทวัสดุเครื่องมือ | โคบอลต์ เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) |
---|---|---|---|---|---|
การใช้เครื่องจักร | พื้นผิว ด้านข้าง | การเคลือบผิว | แบบไม่เคลือบ | มุมบิด (θ) | เกลียว มาตรฐาน (30 ถึง 40 °) |
ใบมีดฐาน Y/N | ที่รวมอยู่ |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน HQLS18 ในชุด ดอกเอ็นมิลกัดหยาบ (ด้ามยาว) HQLS□□
รหัสสินค้า |
---|
HQLS12 |
HQLS14 |
HQLS16 |
HQLS20 |
HQLS22 |
HQLS25 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม มี ด (D) (φ) | ความยาวร่อง (ℓ) (มิลลิเมตร) | จำนวนฟลุต (แผ่น) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d) (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | ความเผื่อ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. | ความเผื่อ ของเส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,210.00 | 1 ชิ้น | 40 วัน | 12 | 30 | 4 | 10 | 150 | 0 to -0.1 | 0 to -0.009 | ||
฿ 3,563.00 | 1 ชิ้น | 40 วัน | 14 | 30 | 4 | 12 | 150 | 0 to -0.15 | 0 to -0.011 | ||
฿ 4,227.00 | 1 ชิ้น | 40 วัน | 16 | 30 | 4 | 12 | 150 | 0 to -0.15 | 0 to -0.011 | ||
฿ 6,039.00 | 1 ชิ้น | 40 วัน | 20 | 40 | 4 | 16 | 200 | 0 to -0.2 | 0 to -0.011 | ||
฿ 6,383.00 | 1 ชิ้น | 40 วัน | 22 | 40 | 5 | 20 | 225 | 0 to -0.2 | 0 to -0.013 | ||
฿ 6,306.10 | 1 ชิ้น | 15 วัน | 25 | 45 | 5 | 20 | 225 | 0 to -0.2 | 0 to -0.013 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง