(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ดอกกัดฉาก เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) ปีด MOLDINO ผลิตภัณฑ์ เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) โคบอลต์ ชนิดไม่เคลือบ
รหัสสินค้า |
---|
HQS8 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม มี ด (D) (φ) | ความยาวร่อง (ℓ) (มิลลิเมตร) | จำนวนฟลุต (แผ่น) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d) (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | ความเผื่อ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. | ความเผื่อ ของเส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,729.00 | HCT SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 8 | 20 | 4 | 8 | 90 | 0 to -0.1 | 0 to -0.009 | - |
กำลังโหลด …
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / สเตนเลส / อะลูมิเนียม / ไททาเนียม | ประเภท รูปทรง ใบมีดลบคม | หยาบ | ประเภทวัสดุเครื่องมือ | โคบอลต์ เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) |
---|---|---|---|---|---|
การใช้เครื่องจักร | พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง | การเคลือบผิว | แบบไม่เคลือบ | มุมบิด (θ) | เกลียว มาตรฐาน (30 ถึง 40 °) |
ใบมีดฐาน Y/N | ที่รวมอยู่ |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน HQS8 ในชุด ดอกเอ็นมิลกัดหยาบ (ความยาวฟันขนาดสั้น) HQS□□
รหัสสินค้า |
---|
HQS11 |
HQS12 |
HQS13 |
HQS14 |
HQS15 |
HQS9 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม มี ด (D) (φ) | ความยาวร่อง (ℓ) (มิลลิเมตร) | จำนวนฟลุต (แผ่น) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d) (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | ความเผื่อ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. | ความเผื่อ ของเส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,431.00 | 1 ชิ้น | 40 วัน | 11 | 30 | 4 | 12 | 110 | 0 to -0.1 | 0 to -0.011 | - | ||
฿ 2,431.00 | 1 ชิ้น | 40 วัน | 12 | 30 | 4 | 12 | 110 | 0 to -0.1 | 0 to -0.011 | - | ||
฿ 2,700.00 | 1 ชิ้น | 40 วัน | 13 | 30 | 4 | 12 | 110 | 0 to -0.15 | 0 to -0.011 | - | ||
฿ 2,700.00 | 1 ชิ้น | 40 วัน | 14 | 30 | 4 | 12 | 110 | 0 to -0.15 | 0 to -0.011 | - | ||
฿ 2,836.00 | 1 ชิ้น | 40 วัน | 15 | 30 | 4 | 12 | 110 | 0 to -0.15 | 0 to -0.011 | - | ||
฿ 1,944.00 | 1 ชิ้น | 40 วัน | 9 | 25 | 4 | 10 | 100 | 0 to -0.1 | 0 to -0.009 | - |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง