1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ดอกกัด Epoch ร่องความยาวปกติ EPP4□□□ [ผลิตภัณฑ์ รองรับการปรับแต่งเพิ่มเติม] (EPP4050)

HCT SOLID CARBIDE END MILLS

ดอกกัด Epoch ร่องความยาวปกติ EPP4□□□ [ผลิตภัณฑ์ รองรับการปรับแต่งเพิ่มเติม] (EPP4050)
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
[ประกาศ] สามารถระบุการปรับแต่งเพิ่มเติม ได้ โปรดเลือกจาก "มาตรฐาน / หมวดหมู่ การปรับแต่งเพิ่มเติม " ของเงื่อนไขการปรับแต่ง

มีการแบ่งส่วนที่ไม่เท่ากันและสาย สายนำไฟฟ้า ไม่สม่ำเสมอซึ่งจะป้องกันการ อาการสั่นสะท้าน ระหว่างการประมวลผลความเร็วสูงที่มีประสิทธิภาพสูง

รหัสสินค้า
EPP4050
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม มี ด (D)
(φ)
ความยาว ใบมีดลบคม (ℓ)
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d)
(มิลลิเมตร)
ความยาวโดยรวม (L)
(มิลลิเมตร)
ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางขลุ่ย
(มิลลิเมตร)

฿ 4,044.00

HCT SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 19 วัน 5136600 to -0.015

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าอบร้อน / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC55 / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC60 / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC65 / สเตนเลส / อะลูมิเนียม / ไททาเนียม / ทองแดง จำนวนฟัน(แผ่น) 4 ชนิด เกลียวสูง
การเคลือบผิว การเคลือบผิว C การใช้เครื่องจักร พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง รูปทรง ปลาย ใบมีดลบคม ด้วย สายนำไฟฟ้า
มุมบิด (θ) เกลียวที่ทรงพลัง (45 °ถึง 60 °)

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EPP4050 ในชุด ดอกกัด Epoch ร่องความยาวปกติ EPP4□□□ [ผลิตภัณฑ์ รองรับการปรับแต่งเพิ่มเติม]

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
EPP4030
EPP4040
EPP4060
EPP4070
EPP4080
EPP4090
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม มี ด (D)
(φ)
ความยาว ใบมีดลบคม (ℓ)
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d)
(มิลลิเมตร)
ความยาวโดยรวม (L)
(มิลลิเมตร)
ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางขลุ่ย
(มิลลิเมตร)

฿ 3,453.00

1 ชิ้น 19 วัน 386600 to -0.015

฿ 3,631.00

1 ชิ้น 19 วัน 4116600 to -0.015

฿ 4,395.00

1 ชิ้น 19 วัน 6136600 to -0.015

฿ 5,774.00

1 ชิ้น 19 วัน 7168700 to -0.02

฿ 5,441.00

1 ชิ้น 19 วัน 8198750 to -0.02

฿ 7,443.00

1 ชิ้น 19 วัน 91910800 to -0.02