(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·หัวกัดที่เหมาะสำหรับการตกแต่งชิ้นส่วนโครงสร้างเช่นพื้นผิวด้านล่างและด้านข้าง
·คุณสมบัติหลายร่องสำหรับอัตราป้อนที่สูงขึ้นเพื่อให้ได้การประมวลผลการตกแต่งที่มีประสิทธิภาพ
·สามารถใช้การตัด การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร แนวตั้งเพื่อใช้ฟีดตัดในทิศทาง แกนหมุน เครื่องจักร
รหัสสินค้า |
---|
ASPVS2016R-2 |
ASPVS2020R-3 |
ASPVS2025R-4 |
ASPVS2030R-4 |
ASPVS2032R-5 |
ASPVS2035R-5 |
ASPVS2040R-6 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม D (φ) | ความยาวรวม (L) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d) (มิลลิเมตร) | Underneck length (ℓ1) (มิลลิเมตร) | มิติ φD1 (มิลลิเมตร) | มิติ . s (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 14,616.00 | HCT MILLING TOOL | 1 ชิ้น | 40 วัน | 16 | 100 | 16 | 30 | 14.5 | 70 | ||
฿ 18,841.00 | HCT MILLING TOOL | 1 ชิ้น | 40 วัน | 20 | 110 | 20 | 30 | 18 | 80 | ||
฿ 22,738.00 | HCT MILLING TOOL | 1 ชิ้น | 40 วัน | 25 | 120 | 25 | 40 | 23 | 80 | ||
฿ 23,992.00 | HCT MILLING TOOL | 1 ชิ้น | 40 วัน | 30 | 150 | 32 | 50 | 28 | 100 | ||
฿ 27,056.00 | HCT MILLING TOOL | 1 ชิ้น | 40 วัน | 32 | 150 | 32 | 50 | 30 | 100 | ||
฿ 27,056.00 | HCT MILLING TOOL | 1 ชิ้น | 40 วัน | 35 | 150 | 32 | 50 | 31 | 100 | ||
฿ 31,135.00 | HCT MILLING TOOL | 1 ชิ้น | 40 วัน | 40 | 170 | 32 | 50 | 31 | 120 |
กำลังโหลด …
การใช้เครื่องจักร | พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง | วิธีการติดตั้ง | แบบมือจับ | การขัดเงา หมวดหมู่ | การขัดเงา กระบวนการ |
---|---|---|---|---|---|
ความลึกตัดสูงสุด (โฆษณา)(มิลลิเมตร) | 3 | เม็ดมีด | MPHW0603○○ZEL MPHW06030○ZEL-○○ MPHW0603○○ZFL MPNW0603○○ZEL |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง